Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Advanced Print Marks - DMC & QR for NX este un produs Additive Marking

Additive Marking este partenerul dvs. expert pentru trasabilitatea completă a componentelor și a produselor. CAPĂT-2-CAPĂT. Suita noastră de software oferă rate vaste de decodare în scanarea codurilor de bare cu „DPM Scan Pro”, serializarea automată a codurilor 2D care urmează să fie etichetate, marcate cu laser sau chiar imprimate 3d și una dintre cele mai sofisticate platforme pentru crearea, gestionarea și partajarea pașaportului digital al produsului. Foarte bazat pe API eliminăm silozurile de date, automatizăm fluxurile de lucru și asigurăm conformitatea. Toate modulele sunt create pentru o integrare flexibilă, personalizată, de exemplu, pentru a interacționa cu sistemele ERP și MES. Cu peste 39 de ani de expertiză combinată în fabricarea aditivă, oferim, de asemenea, consultanță și instruire personalizate pentru a debloca transparența, eficiența și valoarea în întregul lanț digital de aprovizionare.

De ce Advanced Print Marks - DMC & QR for NX?

Această soluție servește producătorilor care utilizează Siemens NX care au nevoie de serializare fiabilă și automată a pieselor în fluxurile de lucru aditive. Rezolvă provocarea de a crea manual sau integra marcarea directă a pieselor care poate fi citită de mașină. Prin generarea fără probleme a codurilor DMC și QR în interiorul NX, acesta asigură componente trasabile, gata de producție. Valoarea clientului este măsurată prin efort manual redus, rate de eroare mai mici și eficiență îmbunătățită a producției de la capăt la capăt.

Interfață software avansată pentru marcaje de imprimare

Beneficii

  • Integrare NX fără probleme
    Generează coduri DMC și QR direct în Siemens NX cu conectivitate completă pentru a sprijini generarea și construirea procesoarelor pentru toate mașinile acceptate, permițând un flux de lucru complet unificat de fabricație aditivă.
  • Trasabilitate fiabilă
    Se asigură că fiecare piesă tipărită primește un identificator unic, care poate fi citit automat, susținând serializarea robustă și urmărirea producției de la capăt la capăt.
  • Reducerea efortului manual
    Automatizează crearea și plasarea codului, minimizând pașii de modelare manuală, reducând riscul de eroare și accelerând pregătirea pentru producția de serie.
  • Calitate pregătită pentru producție
    Creează marcaje optimizate, pregătite pentru imprimare, concepute pentru o lizibilitate constantă a pieselor aditive, îmbunătățind asigurarea calității și fiabilitatea procesului.

Capacități recomandate

Aplicații în lumea reală

Select...

Orteze tipărite 3D serializate și trasabile

Generați coduri DMC sau QR unice pe orteze imprimate 3D pentru trasabilitate completă. Automatizează serializarea utilizând șabloane, surse de date și reguli, eliminând etichetarea manuală și asigurând că fiecare dispozitiv este pregătit pentru producție și este ușor de urmărit pe tot parcursul ciclului său de viață.