Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Abeeway Combo (LTE-M, Nb-Iot, Lorawan) Tracking device este un produs Actility

Actility - în calitate de co-inventator al tehnologiei LoRaWAN® și membru fondator al LoRa Alliance - este lider global în rețelele cu rază lungă de acțiune (LoRaWAN) pentru Internet of Things (IoT). Actility oferă soluții de conectivitate de nivel industrial, permițând o comunicare eficientă și fiabilă între dispozitivele IoT. Tehnologia Actility permite dispozitivelor să transmită date pe distanțe lungi cu un consum minim de energie, făcându-l ideal pentru diverse aplicații, cum ar fi urmărirea activelor.
Filiala Actility, Abeeway, se concentrează pe soluții de geolocalizare pentru urmărirea obiectelor, a oamenilor sau a animalelor, în interior și în aer liber, inclusiv zonele Atex.

De ce Tracker combinat (LTE-M, NB-IoT) și LoRaWAN®?

Abeeway Combo Compact Tracker cu un factor de formă robust (IK08, IP68), este un tracker multi-mod celular (LTE-M, NB-IoT) și LoRaWAN® extrem de versatil cu senzori încorporați. Combină accelerometru, GNSS multi-constelație, GPS cu putere redusă, Wi-Fi Sniffer, tehnologii de geolocalizare BLE și LoRa® TDOA, susținând geolocalizarea precisă în interior și exterior.

Combotracker

Beneficii

  • Geofencing
  • Urmărirea mișcării de pornire/sfârșit
  • Detectarea BLE în jurul trackerului
  • Compatibil cu locația inteligentă Quuppa (necesită infrastructură Quuppa)
  • Urmărire interioară/exterioară fără sudură

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe

Informații și resurse suplimentare

Condiții preliminare

Conectivitate LTE-M și/sau Nb-Iot și/sau Lorawan