De ce PDL?
Process Device Library este o bibliotecă PLC interindustrială. Este utilizat pentru a configura sisteme de automatizare și control al proceselor pentru zone precum încălzirea, ventilația, aerul condiționat (HVAC), industria proceselor, știința vieții și produsele alimentare.
PDL a fost dezvoltat pentru TIA Portal cu controlere S7-1500 și ET200 SP. Biblioteca anexată Step 7 conține toate funcțiile I&C pentru industria proceselor și automatizarea clădirilor. O conexiune la sistemele de tehnologie energetică este, de asemenea, integrată. Funcția de bază este vizualizarea automată a componentelor din codul programului S7. Ceea ce pare a fi o viziune a viitorului a fost deja dezvoltat de experții noștri în automatizare din Elveția și Germania. Noua Process Device Library nu numai că asigură un „look and feel” standardizat, dar susține și generarea automată de soluții HMI și SCADA.
Beneficii
- Experiența utilizatorului, eficiența ingineriei, inter-industrie, ușor de proiectat
- Caracteristici, Întreținere și punere în funcțiune, Dispozitive standardizate, Pregătită pentru Industrie 4.0