Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce robotica SINUMERIK CNC?

Robotica controlată de CNC permite o cale mai inteligentă către automatizare. O singură platformă SINUMERIK reduce efortul de inginerie, simplifică integrarea și elimină frecarea lucrului cu mai multe sisteme. Aceasta înseamnă interfețe stabile, punere în funcțiune mai ușoară și performanțe previzibile pentru întregul spațiu de lucru al robotului. Oferă o disponibilitate mai mare a utilajului, o calitate mai consistentă și fluxuri de lucru pe care experții existenți instruiți în CNC le pot gestiona cu ușurință.

Faceți cunoștință cu robotul de mașini-unelte SINUMERIK

În fruntea CNC Robotics se află SINUMERIK Machine Tool Robot (MTR) - cel mai precis robot de prelucrare din lume. MTR combină un concept revoluționar de propulsie cu controlul avansat al mișcării SINUMERIK. Această descoperire face ca aplicațiile de înaltă forță, inclusiv prelucrarea oțelului, să fie fezabile în interiorul celulei robotului.

Performanță revoluționară

Precizia absolută a traseului îmbunătățită cu peste 200% și creșterea productivității cu până la 40%.

Rigiditate îmbunătățită

Rigiditatea dinamică mai mare în întreaga zonă de lucru permite sarcini exigente de prelucrare a oțelului cu forțe de proces ridicate.

Câmpuri extinse de aplicații

Cazurile de utilizare de înaltă precizie - chiar și fără forțe de proces - cum ar fi fabricarea aditivă (AMF) și imprimarea cu jet de cerneală, tăierea cu laser și cu jet de apă beneficiază de realizări.

Capacități recomandate

Discover how others use CNC Robotics

Întrebări frecvente

Explorați resursele

Linkuri importante

Autorizarea livrării | SINUMERIK Run MyRobot /Direct Control

Explorați produsele conexe