Construcția sau modernizarea clădirilor pentru a fi eficiente din punct de vedere energetic este văzută din ce în ce mai mult de liderii mondiali și organizațiile interguvernamentale ca fiind cea mai imediată și rentabilă pârghie de decarbonizare. Un raport recent al ONU subliniază că sectorul are potențialul de a reduce cu 11% din emisiile globale până în 2035 - echivalentul eliminării unui miliard de mașini de pe șosea timp de un an.
Un raport recent al ONU subliniază că sectorul are potențialul de a reduce cu 11% din emisiile globale până în 2035 - echivalentul eliminării unui miliard de mașini de pe șosea timp de un an.
Ca atare, reglementările în domeniul construcțiilor au devenit un factor critic al decarbonizării, țările din întreaga lume introducând reglementări care vizează atât carbonul operațional, cât și cel încorporat (asociat construcțiilor și transporturilor). Cu toate acestea, în ciuda acestui progres, potrivit unui raport al IEA din 2024, peste 50% din noile construcții globale nu sunt acoperite de codurile de construcție.
Planurile naționale de acțiune în domeniul climei nu reușesc adesea să sprijine în mod adecvat punerea în aplicare a acestor reglementări. Conform Acordului de la Paris, fiecare țară prezintă Contribuții Naționale Determinate (NDC) - sau planuri naționale de acțiune climatică - pentru a-și contura strategia de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. În timp ce marea majoritate (84%) dintre NDC fac referire la sectorul clădirilor, mai puțin de 10% furnizează detalii aprofundate cu privire la clădiri și doar o mică majoritate (54%) menționează eficiența energetică a clădirilor.
Credem că guvernele ar trebui să integreze sectorul clădirilor în NDC. Acest lucru poate fi susținut de instrumente precum NDC Scorecard pentru clădiri durabile. Acest instrument digital care ajută guvernele și părțile interesate mai largi să identifice măsurile politice de bune practici care ar trebui incluse în planul de acțiune în domeniul climei al unei țări și în cadrul lor național de politică.
Angajamentele actuale ale NDC ne lasă cu mult sub obiectivul de a menține încălzirea globală aproape de 1,5° C. A fi îndrăzneț în clădiri ne oferă posibilitatea de a ne apropia mult de acest obiectiv, dar numai dacă nu rămân un punct orb în răspunsul nostru climatic.