Desafio Geração SIMARIS Design

Faz a primeira ligação a um futuro brilhante.

Conheça os grandes vencedores da 2º edição do Desafio Geração SIMARIS Design!

O Desafio

Partir à descoberta de todas as potencialidades da aplicação SIMARIS Design na criação de projetos de engenharia.

 

Para participar nesta competição, basta a constituição de uma equipa (composta por dois alunos e um professor) que irá criar o projeto de eletricidade de um edifício, utilizando todas as capacidades da aplicação SIMARIS Design.

 

A equipa vencedora ganha uma viagem de 3 dias ao centro Totally Integrated Power, na Alemanha, onde terá oportunidade de conhecer a equipa que desenvolveu as aplicações SIMARIS.

 

 

A final do Desafio Geração SIMARIS Design no ano passado foi assim:

Como fazer a inscrição?

As incrições abrem em dezembro.

Em dezembro, estará disponível o formulário de inscrição onde todas as equipas deverão inserir:
nome da equipa, dados de cada elemento, cartão de cidadão, endereço de e-mail, entre outros.

 

Estejam atentos porque a ordem de registo é um critério fundamental para serem apurados para as qualificativas!

Quem pode concorrer?

O Desafio destina-se a alunos de licenciatura ou mestrado, que:

- à data do Desafio (fevereiro 2019), estejam inscritos num estabelecimento de ensino superior em território nacional;

 

- frequentem cadeiras de projeto de instalações elétricas.

 

Para a participação, é essencial a constituição de uma equipa composta por dois estudantes e um professor que lecione pelo menos uma cadeira aos membros da equipa. As equipas representarão o estabelecimento de ensino superior em que se encontram inscritos.

 

 

Quem não pode concorrer?

Não podem participar estudantes que sejam ou tenham sido colaboradores da Siemens.

Não podem participar estudantes que tenham sido premiados na edição anterior do Desafio.

Qual é o prémio?

Uma viagem à Alemanha para conhecer o centro Totally Integrated Power.

A equipa classificada em primeiro lugar (alunos e professor) ganha uma viagem de ao centro Totally Integrated Power (TIP), na Alemanha. Aqui, conhecerão a equipa que desenvolveu as aplicações SIMARIS e verão, na prática, algumas das soluções Siemens para um projeto de distribuição de energia com utilização do SIMARIS Design.

 

Todos os estabelecimentos de ensino superior que participem pela primeira vez no Desafio receberão uma licença de utilização do SIMARIS Design na versão Profissional.

image
Da esquerda para a direita, Pedro Pires de Miranda, Presidente Executivo da Siemens Portugal, com os vencedores do Instituto Politécnico de Leiria, Alfredo Carreira, Pedro Marques e Ricardo Carreira.

 

 

Como é a competição?

O Desafio divide-se em dois momentos, uma fase de qualificativas e uma final.

A fase das qualificativas será realizada em fevereiro de 2019 em simultâneo nas instalações da Siemens Portugal, no Freixieiro e em Alfragide;

 

O Desafio final realiza-se no final da semana seguinte nas instalações da Siemens, em Alfragide.

Perguntas & Respostas

Reunimos algumas perguntas e respostas sobre o Desafio

Para qualquer questão adicional, estamos disponíveis no Facebook, aqui.