Skip to main content
Esta página é apresentada utilizando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Porquê os SIRIUS 3RV2 circuit breakers?

Precisa da disponibilidade máxima da máquina e da instalação para atingir o pico de produtividade. O protetor de arranque do motor SIRIUS 3RV2 oferece a proteção ideal ao desligar rapidamente o seu equipamento da fonte de alimentação quando ocorrem sobrecargas — evitando danos dispendiosos e mantendo as suas operações a funcionar sem problemas.

Os SIRIUS 3RV2 circuit breakers apresentam caixas feitas de plástico excepcionalmente sustentável que substitui todas as matérias-primas fósseis por resíduos orgânicos reciclados — oferecendo a mesma qualidade e desempenho que procura permitindo-lhe atingir os seus objetivos de sustentabilidade sem comprometer o desempenho.

Principais benefícios

Isolar sistemas de carga defeituosos

No caso de um curto-circuito (corrente >13 vezes a corrente nominal), as libertações de curto-circuito isolam o alimentador de carga defeituoso da fonte de alimentação em milissegundos.

Prevenir danos ao sistema

Proteja os seus sistemas com a libertação de sobrecarga com base numa característica específica de tempo-corrente. Faça reparações facilmente graças a um protetor de arranque do motor com um mecanismo de funcionamento bloqueável para fecho/abertura manual.

Cubra todas as necessidades de proteção com uma linha de produtos

Disponível nos tamanhos S00, S0, S2 e S3, bem como em diferentes versões, os nossos protectores de arranque do motor e disjuntores cobrem todas as tarefas envolvidas na proteção de motores, motores de arranque, transformadores e aplicações UL 489.

Funcionalidades em destaque

Explorar recursos e produtos relacionados

Comece agora