Skip to main content
Esta página é apresentada utilizando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Porquê o Simcenter Ultrafluid?

Acelere a visão aerodinâmica e aeroacústica com o Simcenter Ultrafluid. Preveja rapidamente a aerodinâmica externa para veículos de passageiros e veículos pesados enquanto avalia eficientemente a aerodinâmica do edifício e do ambiente.

A resposta ultrarrápida da simulação permite decisões de design anteriores, maior rendimento do estudo e avaliação de desempenho confiante dentro de prazos de desenvolvimento exigentes.

simcenter-ultrafluid-porque-produto-intro-original-3640x2048

Acelere simulações de aeroacústica com LBM em GPUs

Aproveite um método Lattice Boltzmann nativo baseado em GPU que usa o enorme poder de computação e a largura de banda da memória das GPUs modernas para fornecer uma resposta de simulação ultrarrápida e maior rendimento para estudos aeroacústicos exigentes.

Garanta a conformidade com os padrões de ruído do ventilador e do HVAC

Preveja o ruído do ventilador e do HVAC com precisão e cedo usando capacidades de simulação aeroacústica rápida que suportam a conformidade regulamentar, reduzem as alterações tardias no projeto e aceleram a tomada de decisões confiantes.

Alcance as metas de conforto acústico da cabine cedo

Identifique e mitigue o ruído da cabine com efeito de estufa cedo usando simulações aeroacústicas precisas que suportam metas rigorosas de conforto acústico, reduzem as correções tardias do projeto e melhoram a experiência geral do passageiro.

Funcionalidades em destaque

Forneça aeroacústica externa de alta fidelidade

Capture o comportamento aeroacústico transitório com alta precisão usando um método de Boltzmann de Lattice de baixa difusão combinado com modelos avançados de parede. Gere uma visão aeroacústica fiável para fluxos de veículos complexos para apoiar a avaliação e otimização do projeto confiantes.

Uma vista panorâmica de um chassis de carro transparente está rodeada por uma simulação de fluido turbulenta e de cor de fogo

Simule geometrias verdadeiramente rotativas de forma eficiente

Modele componentes totalmente rotativos usando a tecnologia de malha overset, mantendo tempos de resposta práticos da simulação. Analise rodas rotativas, ventiladores ou sistemas semelhantes sem comprometer a fidelidade ou as capacidades de execução durante a noite.

HyperMesh-CFD-4-640x360

Automatize a malha para avaliar mais variantes de design

Gere malhas de volume automaticamente com requisitos mínimos de malha de superfície e suporte para peças que se cruzam. Substitua componentes facilmente e avalie centenas de configurações rapidamente para permitir uma iteração rápida do projeto e estudos paramétricos em grande escala.

ecfd mesh 2

Acelerar o pré/pós-processamento com fluxos de trabalho integrados

Simplifique a configuração de casos e a análise dos resultados através da integração perfeita com as ferramentas Simcenter para pré/pós-processamento. Reduza o esforço de preparação manual e acelere a prontidão da simulação para ciclos de desenvolvimento mais rápidos.

Aceda a dados críticos de aeroacústica mais rapidamente para apoiar decisões de engenharia atempadas.

painel inferior da carroçaria

Aproveitar a implementação de GPU nativa

Vá mais rápido com um código nativo baseado em GPU que aproveita naturalmente o enorme poder e a largura de banda de memória das GPUs modernas.

HyperMesh-CFD-5 editado

Perguntas frequentes

Explorar recursos adicionais

Webinars a pedido

Webinar | Simulações CFD de alta fidelidade durante a noite: um avanço para o design baseado em simulação

Blogues

Blog | O que há de novo no Simcenter Ultrafluid 2026.1?