Skip to main content
Esta página é apresentada utilizando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Porquê SIMATIC WinCC Unified PC?

O SIMATIC WinCC Unified PC oferece escalabilidade, conectividade e arquivamento virtualmente ilimitados complementados por várias opções, bem como interfaces abertas padronizadas para avaliação flexível de dados e integração de TI. É uma oferta de sistema HMI e SCADA consistente, segura e fiável

  • e ilimitado número de pontos de dados,
  • Baseado em SQL arquivamento de dados,
  • a sistema redundante para maior disponibilidade, e
  • clientes ilimitados para acesso remoto.

Principais benefícios

Disponibilidade

SIMATIC WinCC Unified PC oferece um nível excepcionalmente elevado de disponibilidade fora da caixa. A opção WinCC Unified Redundancy aumenta ainda mais a disponibilidade através de estações de PC unificadas redundantes para uma operabilidade ininterrupta.

Flexibilidade

Aceda às interfaces Openness Runtime usando scripts java e aplicações próprias ou estenda a funcionalidade padrão através de controlos web personalizados que são integrados perfeitamente no tempo de execução do SIMATIC WinCC Unified PC.

Integração

WinCC Unified PC pode atuar como plataforma de integração, ligando os dados da produção com o mundo das TI através das interfaces OPC UA e GraphQL abertas e padronizadas.

Funcionalidades em destaque

Monbly-line-Control-WINCC-Containe-Unified-Tablet-HandyCard

Acesso ilimitado à web

Os clientes web livres de manutenção permitem acesso remoto direto através de um navegador da web. Os protocolos de comunicação são encriptados e, juntamente com os certificados, garantem a máxima segurança contra o acesso não autorizado. A usabilidade uniforme entre plataformas e serviços ajuda a garantir a eficiência operacional ideal para todos os usuários e funções dentro da sua organização.

Clientes Unificados WinCC >

Arquivamento escalável e de longo prazo

WinCC Unified PC oferece rastreabilidade com funcionalidade de registo integrada e excepcional facilidade de utilização. Dependendo dos requisitos e da aplicação, podem ser arquivadas informações de processo individuais ou todas as informações relevantes de longo prazo, também para conformidade com as boas práticas de fabrico. Os métodos integrados de compressão sem perdas asseguram o máximo desempenho utilizando requisitos mínimos de memória.

Registo Unificado WinCC >

Armazenamento unificado de Database WinCC >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
SIMATIC WinCC Unified ResCon com certificação visual

Gestão automatizada de energia, gás e recursos multimédia

O SIMATIC WinCC Unified ResCon é um sistema integrado de gestão de carga para recursos como eletricidade, gás ou meios de comunicação. A solução monitoriza os limites contratuais de energia, calcula tendências e controla automaticamente os consumidores, geradores e sistemas de armazenamento para evitar picos de carga. A ResCon permite monitorização, análise e relatórios de eficiência, o que permite transparência e redução de custos.

Sistema de gestão de dados energéticos certificado TÜV — para relatórios ISO 50001
Descarregue o certificado >

Colaboração em configurações distribuídas

A opção Colaboração permite aos utilizadores ligar de forma eficiente HMI Unified Comfort Panels e estações unificadas WinCC baseadas em PC no TIA Portal para colaboração de ecrãs, alarmes e indicadores-chave de desempenho (KPIs). A colaboração ajuda a identificar o potencial de otimização configurando KPIs e operandos de estações ligadas em tempo de execução e avaliando mensagens de estações unificadas WinCC no controlo de mensagens em tempo de execução.

Colaboração Unificada WinCC >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
ESCADA

Arquivamento de dados a longo prazo

O complemento SIMATIC WinCC Unified Data Hub fornece aos utilizadores uma solução totalmente integrada para armazenamento central e a longo prazo de dados do chão de loja, oferecendo uma poderosa opção de base de dados para arquivar grandes volumes de dados durante períodos muito longos. Os utilizadores podem definir quais dados devem ser registados e por quanto tempo devem ser armazenados, e podem exportar e partilhar dados para análise e relatórios.

Servidor Unificado de Hub de Dados para PC SIMATIC WinCC >

Encontrar mais informações (PDF) >

SIMATIC WinCC Notícias unificadas

Mantenha-se atualizado e receba as últimas notícias do SIMATIC WinCC Unified e ofertas especiais, como atraentes pacotes iniciais.

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-wincc-unified-news-visual-640x480

Descubra como outras pessoas usam o WinCC Unified PC

Select...

Ligar a gestão da produção e os sistemas MES

A Teletronic substituiu as IHM de máquinas isoladas por uma plataforma SCADA centralizada, permitindo uma integração MES perfeita, gestão simplificada da produção, insights de desempenho em tempo real e maior eficiência do operador.

Painel de visão geral da linha Teletronic de referência

Perguntas frequentes

Um diagrama que mostra uma fábrica com um escudo de cibersegurança sobre ela, indicando operações industriais seguras.

Cybersecurity para a indústria

Informações de Security

A fim de proteger instalações, sistemas, máquinas e redes contra ameaças cibernéticas, é necessário implementar — e manter continuamente — um conceito holístico de segurança industrial de última geração. Os produtos e soluções da Siemens formam apenas um elemento desse conceito. Para mais informações sobre segurança industrial, por favor visite.