Skip to main content
Esta página é apresentada utilizando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Porquê Meters de circuito de filial SEM3 e acessórios?

O SEM3 é um sistema modular de medição de circuitos de ramificação que oferece precisão de nível de receita, comunicações flexíveis e integração pré-projetada em painéis Siemens, quadros de distribuição, PDUs, RPPs, plugues de ônibus e compartimentos de retrofit para sub-faturamento e insights de energia.Itens de portfólio:

  • Controller com páginas web incorporadas, Modbus RTU/TCP, BACnet opcional; monitores até 45 módulos
  • es: precisão padrão de 1% ou alta de 0.2% (ANSI C12.20)
  • Racks de medidores: 3, 6, 9, 15, 21 posições
  • Transformadores atuais: sólido ou de núcleo dividido, 50—2000 Aprovado para sub-faturação pelo NYC PSC e pelo California CDFA; NRTL certificado pelo ANSI C12.20.
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

Principais benefícios

Simplifique a sub-faturação multilocatário

Confie na medição compacta e integrada com as aprovações NYC PSC e CDFA da Califórnia para suportar a faturação dos inquilinos em propriedades comerciais e multifamiliares.

Reduzir o espaço ocupado na instalação

Os módulos snap‑in e as opções de rack atendem às necessidades de baixa, média ou alta densidade, reduzindo o espaço em comparação com os centros de tomada de medidores e permitindo projetos de retrofit.

Ligar a sistemas existentes

Utilize o Modbus RTU/TCP com BACnet opcional mais SNMP e NTP para alimentar EPMS, SCADA ou plataformas de automação predial sem gateways complexos.

Capacidades em destaque