O que é a integração de memória de alta largura de banda (HBM)?
A integração da Memória de Alta Largura de Banda (HBM) no design do pacote IC refere-se à incorporação da tecnologia HBM na embalagem do IC. Isto envolve conceber o pacote para acomodar módulos de memória HBM, que são empilhados verticalmente na matriz IC.
Porque é que a integração de memória de alta largura de banda é importante
Fator de forma mais pequeno
A integração de memória de alta largura de banda (HBM) resulta em formatos substancialmente menores do que o DDR.
Desempenho
A HBM oferece um desempenho melhorado em comparação com as tecnologias de memória tradicionais como DDR (Double Data Rate) e SDRAM.
Eficiência energética
A excepcional eficiência energética da memória de alta largura de banda torna-a a escolha certa para uma vasta gama de aplicações.
Integração de memória de alta largura de banda (HBM)
Saiba mais sobre as capacidades eficientes de integração de memória de alta largura de banda (HBM) fornecidas com o Xpedition Package Designer para design de embalagem IC. Especificamente, verá uma demonstração da nossa tecnologia patenteada de router “sketch”.
Memória de alta largura de banda (HBM) usando xPd
Neste pequeno vídeo de 1 minuto verá uma demonstração do router “sketch” patenteado da Xpedition Package Designers a ser utilizado numa interface de memória de alta largura de banda (HBM). Esta é apenas uma forma de o nosso software suportar a integração de memória de alta largura de banda.