Porquê Para garantir que a sua máquina de 5 eixos está dentro das especificações?
Desafio
• Aumento da produtividade e do desempenho com o uso de máquinas-ferramentas de 5 eixos. No entanto, a precisão dessa máquina é menos estável e tem de ser medida/compensada regularmente. As técnicas actuais são apenas lentas e estáticas. Não há informação sobre o desempenho dinâmico real no TCP.
• As máquinas de 5 eixos têm um interesse crescente nos mercados aeroespacial, de moldes de precisão e médicos.
• Eles também se beneficiariam de uma verificação de qualidade automática dinâmica integrada.
• Isto irá melhorar a eficiência, reduzir a sucata e dar confiança no processo de produção.
Solução
• O IBS Rotary Inspector é uma ferramenta de medição 3D sem contacto de alta precisão que proporciona uma medição de desempenho totalmente automatizada da máquina. O sistema pode ser trocado como uma ferramenta e funcionar automaticamente. A análise fornece parâmetros de qualidade, desempenho dinâmico e dados de ponto de pivô dos eixos rotativos.
• Foram fornecidos 100 sistemas. Com o novo Trinitym está disponível um sistema totalmente integrado com potencial de 1000.