Skip to main content
Esta página é apresentada utilizando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Tecnologia de controlo integrada para o Túnel de Karawanks

A Siemens está a fornecer tecnologia de controlo integrado para a modernização do Túnel Karawanks. Combinando automação, gestão de túneis, segurança e cibersegurança, a solução suporta uma operação segura, fiável e eficiente de uma das principais ligações entre a Áustria e a Eslovénia.

Com segurança e sem congestionamentos no futuro

A quase oito quilómetros, o Túnel Karawanks é o quarto túnel mais longo da Áustria. Originalmente construído como uma rota de tubo único, tornou-se um grande gargalo, com mais de 30.000 veículos a utilizá-lo nos dias de pico. Para a ASFINAG, operadora de auto-estradas da Áustria e parceira de construção STRABAG, o desafio era construir um segundo tubo enquanto modernizava as operações do túnel e elevava os sistemas de segurança às mais recentes normas técnicas. Estamos a fornecer a tecnologia de controlo necessária para a operação segura e fiável da infra-estrutura do túnel.

Principais benefícios

Máxima segurança

Detecção automatizada e sistemas de segurança integrados suportam uma resposta rápida a incidentes.

Operações fiáveis

A monitorização e o controlo centralizados mantêm todos os sistemas de túneis a funcionar em conjunto.

Arquitetura preparada para o futuro

Uma plataforma normalizada simplifica a manutenção e acomoda requisitos futuros.

Tecnologia Siemens dos controladores à sala de controlo

Dentro de um armário de controlo

O projeto exigia uma solução integrada de automação abrangendo tudo, desde o nível de controlo até ao sistema de controlo de supervisão. No centro da implementação estão 50 redundantes Controladores SIMATIC S7-1500H e o Arquitetura Aberta WinCC sistema de controlo de supervisão. O sistema está configurado em alemão e esloveno para cumprir os requisitos nacionais na Áustria e na Eslovénia. Foram instalados mais de 200 módulos de E/S para ligar e controlar a infra-estrutura do túnel, incluindo sistemas de iluminação, ventilação e chamadas de emergência. A arquitetura do sistema suporta uma operação fiável enquanto simplifica a manutenção em toda a instalação.

Uma característica fundamental é a integração direta do NTCIP (National Transportation Communications for ITS Protocol) no controlador SIMATIC. Isto simplifica a ligação de várias centenas de sinais de trânsito de aviso e ajuda a agilizar o comissionamento. A nossa solução também suporta a comutação simples entre as redes eléctricas austríacas e eslovenas.

Imagem do tubo do túnel mostrando a integração eficiente dos sinais de trânsito usando NTCIP
A nossa colaboração com a Siemens caracterizou-se por um trabalho de equipa genuíno e confiança mútua. A Siemens não só nos forneceu uma solução de controlo duradoura, mas também trabalhou de forma proativa connosco em inovações — como o desenvolvimento de transmissão direta do protocolo NTCIP dentro do sistema de controlo. Esta estreita colaboração foi um verdadeiro trunfo e poupou-nos uma quantidade enorme de tempo e dinheiro no canteiro de obras.
Patrick Zwetti, Técnico de Automação, STRABAG

Foco na segurança e cibersegurança

A Cybersecurity foi parte integrante do projeto desde o início. Uma arquitetura de sistema fechado certificada de acordo com a IEC 62443 foi implementada para o Túnel Karawanks. A comunicação encriptada ajuda a proteger o intercâmbio de dados, enquanto a arquitectura do sistema limita a propagação de potenciais incidentes cibernéticos. Isto suporta a operação segura da infra-estrutura crítica do túnel.

Ilustração de um túnel rodoviário destacando três camadas de segurança: segurança do túnel, segurança da rede e integridade do sistema.

Detecção automatizada de incidentes e incêndios

A solução inclui também um sistema de gestão de vídeo e detecção de incidentes com OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) conectividade ao sistema de controlo de supervisão. 90 câmaras fixas monitorizam continuamente o túnel e detectam automaticamente incidentes como fumo, interrupções no tráfego, condutores em vias erradas e veículos estacionários. Os eventos detectados são transmitidos diretamente para o centro de controlo, permitindo que os operadores respondam sem demora.

Um sistema linear de detecção de incêndio altamente disponível fornece monitorização contínua em ambos os tubos de túnel, bem como nos edifícios operacionais e técnicos. O sistema detecta mudanças de temperatura numa fase inicial e suporta detecção e resposta rápidas a incidentes.

Simulação do mundo real para maior eficiência

Um ambiente de teste dedicado desempenhou um papel importante na implementação bem-sucedida do projeto. Permitiu ao STRABAG Infrastructure & Safety Solutions validar o sistema de controlo completo antes da instalação. Isso ajudou a identificar e resolver possíveis problemas precocemente e a reduzir o esforço de comissionamento no local. Apoiamos o projeto com conhecimentos de engenharia e o desenvolvimento de soluções específicas do projeto. A disponibilidade de peças sobressalentes a longo prazo e o suporte abrangente ao ciclo de vida ajudam a garantir a fiabilidade e a disponibilidade necessárias para infraestruturas de transporte críticas.

Comece o seu percurso