Skip to main content
Esta página é apresentada utilizando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Foto do lado do edifício Coima Gioia22 de baixo para vista do céu
Da Ruína à Revolução

A Ascensão de Gioia22

Como a Coima e a Siemens transformaram uma torre abandonada no edifício mais inteligente e sustentável de Itália

75%

redução no consumo de energia em comparação com torres de escritórios semelhantes em Milão

2260t

de poupanças de CO2 por ano — igual a plantar 4.500 árvores

65%

das necessidades de aquecimento e arrefecimento do edifício são satisfeitas por painéis fotovoltaicos

No coração do distrito de Porta Nuova, em Milão — um símbolo do espírito inovador da cidade — ergue-se o Gioia22, um arranha-céu de escritórios com 120 metros de altura.

Com a sua forma angular distinta inspirada nos Alpes e a sua fachada de vidro cintilante, este marco proeminente tem mais do que parece.

Entrelaçada no tecido do design, construção e gestão do edifício está a tecnologia inteligente. De um sistema fotovoltaico integrado a sensores IoT a uma plataforma avançada de análise de dados, o Gioia22 é uma fusão ousada de tecnologia, sustentabilidade e design centrado no ser humano.

Como o primeiro edifício de quase zero energia da Itália (NZEb), o Gioia22 orgulhosamente significa que a evolução inteligente dos edifícios de escritórios está aqui.

E tudo começou com uma visão ousada.

Aerial of the Coima Gioia22 building from the side

O Desafio

Em 2012, um edifício de escritórios de 80 metros estava abandonado no coração do distrito empresarial de Milão. Originalmente construído em 1961, servia como sede do INPS há mais de 50 anos. Depois de ficar vazio durante quatro longos anos, o edifício foi adquirido pela Coima SGR em 2016. Como líder em investimento imobiliário sustentável, desenvolvimento e gestão, a Coima trouxe uma visão futurista ao projeto: criar um edifício autónomo capaz de comunicar, adaptar e facilitar a vida de todos os que o ocupam — ao mesmo tempo que consegue medidas ambiciosas de sustentabilidade.

Estes objetivos grandioso exigiam a demolição do edifício antigo e o início de novo. Trabalhando com Pelli Clarke Pelli Architects, a antiga estrutura foi demitida e a pedra angular do novo edifício foi lançada. O próximo desafio foi descobrir como maximizar os benefícios do utilizador final, mantendo o consumo de energia o mais baixo possível.

A Solução

Para transformar a sua visão arrojada em realidade, a Coima selecionou a Siemens como o seu parceiro tecnológico de confiança. Juntas, a Coima e a Siemens transformaram o Gioia22 de um edifício simples num sistema vivo e inteligente — analisando, ajustando e otimizando constantemente.

“A escolha da Siemens como fornecedora e parceira foi o resultado de colaborações anteriores”, disse Francesco Moretti, Diretor de Gestão de Desenvolvimento da Coima. “Nas propriedades que gerimos, principalmente Porta Nuova, a Siemens fornece 60% dos equipamentos e sistemas e tem um histórico comprovado de garantir operações adequadas, gestão forte e excelente suporte. Portanto, foi uma progressão natural da história que já nos liga. Com o Gioia22 e o nosso mais recente projeto Porta Nuova Pirelli35, estamos a construir algo excepcional, algo que funciona perfeitamente e algo que define o que vem a seguir.”

View of the Coima Gioia22 building from the front at sunrise or sunset

Plataforma inteligente de gestão de edifícios da Siemens, Desigo CC, funções como o cérebro do Gioia22: recolher e analisar dados gerados pelo edifício para se adaptar às necessidades dos ocupantes em mudança. Isto abrange AVAC (aquecimento, ventilação, ar condicionado), iluminação, sombreamento, automação de quartos e segurança contra incêndios.

Por exemplo, o Desigo CC utiliza dados em tempo real de sensores inteligentes e estações meteorológicas para ajustar automaticamente a iluminação e os estores. Se alguém entrar num quarto, o edifício responde. As luzes ajustam-se para corresponder à luz natural. Persianas mais baixas ou elevadas para criar a temperatura ambiente ideal. As sombras inclinam-se para evitar o brilho. Quando o quarto esvazia, as luzes apagam-se e o edifício ajusta as persianas em conformidade.

A segurança também está perfeitamente integrada. A protecção contra incêndios, também monitorizada centralmente pela Desigo CC, é tratada pela Siemens Cerberus PRO sistema. Conectado à nuvem, permite acesso remoto a qualquer hora e em qualquer lugar, melhorando a monitorização, a manutenção e o planeamento.

View of the Coima Gioia22 lobby

Também integrado com Desigo CC está a impressionante exibição do edifício de 3.000 painéis fotovoltaicos cobrindo uma grande parte da fachada. A quantidade de eletricidade limpa gerada pelo sistema fotovoltaico é equivalente às necessidades energéticas de 306 casas. Além disso, o sistema HVAC utiliza água subterrânea para aquecimento e arrefecimento, otimizado por sensores inteligentes e submetros que rastreiam o uso de energia térmica em tempo real.

“Uma das medidas de sustentabilidade mais importantes que tomamos foi instalar medidores de admissão e retorno para medir a quantidade de energia térmica da água quente ou fria usada pelo sistema de aquecimento e arrefecimento alimentado por aquíferos”, disse Francesco Risitano, líder da equipa de vendas da área da Siemens Smart Infrastructure em Itália. “Como resultado, o nosso sistema Desigo CC pode monitorizar as temperaturas de admissão e retorno e os níveis de água para contribuir para os objetivos de poupança de energia do edifício.”

O Desigo CC também integra uma plataforma de gestão de energia e gestão de ativos baseada na nuvem, powered by plataforma de construção digital da Siemens Building X. Concebido para otimizar o desempenho energético do edifício, integra perfeitamente fontes de dados complexas como fornecimento de energia, consumo de energia, desempenho do sistema e sustentabilidade.

A capacidade de gerir, monitorizar e supervisionar todos os sistemas técnicos do edifício a partir de uma plataforma central foi fundamental para dar vida à visão arrojada da Coima. A combinação inteligente da tecnologia com a sustentabilidade maximiza o conforto de milhares de trabalhadores, enquanto reduz drasticamente o impacto ambiental.

View of the Coima Gioia22 building from the front at day

A colaboração entre a Coima e a Siemens também ajudou a Gioia22 a obter as certificações internacionais LEED (Leadership of Energy and Environmental Design) Platinum e Well Silver, que reconhecem a sustentabilidade dos edifícios com base em critérios económicos, ambientais e sociais.

Gioia22 não é apenas um projeto de escritório inteligente. É um protótipo para o futuro: um edifício que se adapta, aprende e prospera. Um espaço que se preocupa tanto com as pessoas que o ocupam como com o planeta além.

Isto é o que acontece quando ideias ousadas são combinadas com a tecnologia certa.

Os Resultados

O Gioia22 abriu oficialmente as suas portas em 2021, dois anos e meio após o início do projeto. Com 26 andares de altura, é o maior edifício de energia quase zero da Itália (NZEb) com resultados impressionantes:

  • 75% de redução no consumo de energia em comparação com torres de escritórios semelhantes em Milão
  • 2,260 toneladas de poupança de CO₂ por ano — igual a plantar 4.500 árvores
  • 65% das necessidades de aquecimento e arrefecimento do edifício são satisfeitas por painéis fotovoltaicos
  • Espaço para 2.800 pessoas trabalharem com conforto, saúde e estilo
  • Certificado LEED Platinum e WELL Silver
“Por causa do uso de painéis solares e águas subterrâneas, o edifício requer 75% menos energia do que torres de escritórios semelhantes em Milão. Em comparação com o edifício anterior, as emissões de carbono foram reduzidas em 2,260 toneladas por ano, o equivalente à absorção de carbono de aproximadamente 10 hectares de floresta, ou 4.500 árvores. A energia gerada pelo nosso sistema fotovoltaico seria suficiente para satisfazer as necessidades energéticas de 306 casas.”
Stefano Corbella, Responsável de Sustainability da Coima

Comece a sua viagem