O Megawatt Charger faz parte das Agendas Mobilizadoras do PRR e visa acelerar a implantação da mobilidade elétrica de alta potência em Portugal, contribuindo para a descarbonização dos transportes e a transição energética.
O projeto envolve a instalação de postos de carregamento de alta potência para veículos elétricos, concebidos para responder à crescente procura de soluções de carregamento rápidas, fiáveis e interoperáveis. Com base na tecnologia Siemens, estes sistemas estão prontos para serem integrados em plataformas digitais de gestão de energia, garantindo uma operação inteligente, eficiente e sustentável.
O Megawatt Charging System (MCS), baseado no portfólio SICHARGE UC, combina vários gabinetes de força, uma matriz de comutação e um dispensador personalizado capaz de agregar energia de várias estações e entregá-la quando necessário. Esta tecnologia permite o carregamento de baterias utilizadas em camiões elétricos de 20% a 80% em cerca de 30 minutos numa estação de carregamento adequada.
O sistema de carregamento Megawatt complementa o Sistema de Carregamento Combinado (CCS) existente e posiciona-se como um potencial divisor de águas na eletrificação de veículos pesados, particularmente no transporte de longo curso, onde o carregamento rápido durante pausas de descanso obrigatórias é crítico.
Objetivos principais:
- Fornecer infraestrutura de carregamento rápido de alta potência.
- Reduzir as emissões de CO₂, apoiando metas nacionais e europeias de neutralidade carbónica.
- Promover a adoção de veículos elétricos e mobilidade sustentável.
- Integre soluções inteligentes de carregamento, monitorização e gestão remota.
Este investimento é financiado pela União Europeia no âmbito do NextGenerationEU, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), contribuindo para os objetivos da transição verde e digital.
Mais informações sobre o PRR: recuperarportugal.gov.pt