Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

MainMATE é alimentado por ZETA

A ZETA, com suas 27 subsidiárias em todo o mundo, é especializada em planejamento, automação, digitalização e qualificação de instalações biofarmacêuticas personalizadas para soluções de processos assépticos. A ZETA atua como fornecedora de soluções de ponta a ponta, combinando engenharia de planta com HVAC e design de salas limpas. Com seus FrameWorks, a ZETA oferece um cenário de ferramentas comum para a execução de projetos CAPEX - para todos os parceiros e disciplinas do projeto que abrangem todas as fases do projeto (CD, BD, DD, fabricação, qualificação, comissionamento). O benefício: a mais alta qualidade, dentro do prazo e do custo programado.

Por que assistente de manutenção digital para indústrias de processo?

O MainMate é seu companheiro de manutenção inteligente, projetado para facilitar o acesso a documentos, fluxos de trabalho otimizados para dispositivos móveis e uso off-line confiável. Ele simplifica a manutenção de equipamentos e instalações, aumentando a eficiência e capacitando as equipes com ferramentas digitais intuitivas e prontas para o setor para a Manufatura 4.0.

Nenhuma resposta

Benefícios

  • Acesse a qualquer hora, em qualquer lugar: seja em um laptop, tablet ou smartphone, o MainMate garante acesso contínuo a todas as informações necessárias. Telas otimizadas para dispositivos móveis e recursos off-line mantêm os técnicos produtivos onde quer que o trabalho aconteça.
  • Planejamento mais inteligente, início perfeito: planeje o trabalho de manutenção até 40% mais rápido graças à interface intuitiva do MainMate, aos fluxos de trabalho estruturados e ao acesso instantâneo a documentos, ajudando as equipes a se coordenarem com eficiência e evitar atrasos.
  • Embarque na metade do tempo: a experiência de usuário limpa e guiada do MainMate facilita a navegação de tarefas. Sua estrutura intuitiva reduz o esforço de treinamento e o tempo de integração, ajudando novos técnicos a se tornarem produtivos muito mais cedo.
  • Manutenção na velocidade máxima: fluxos de trabalho otimizados, design pronto para dispositivos móveis e funcionalidade off-line aceleram a execução da manutenção com menos interrupções, proporcionando maior confiabilidade da planta e reduzindo o tempo de inatividade anual em 20%.
  • Maior previsibilidade e controle operacional: O MainMate traz estrutura, clareza e transparência digital aos seus processos de chão de fábrica. Ao conectar equipes e simplificar as tarefas de manutenção, ele ajuda a criar operações mais estáveis, previsíveis e orientadas por dados.

Destaque das funcionalidades

Case Study

Nenhuma resposta

Impulsionando a eficiência em projetos de biotecnologia de alta velocidade

O acelerado centro de biotecnologia LOBA da ZETA mostra como o MainMate aumenta a eficiência, fornecendo clareza, velocidade e informações de manutenção confiáveis em todo o ciclo de vida da instalação.

Explore recursos e produtos relacionados

Informações e recursos adicionais