Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

smartengine wtec: Building Data Backbone & Lighting Control é alimentado por wtec GmbH

A wtec permite a transformação digital em edifícios, transformando a infraestrutura de iluminação em uma plataforma de dados e controle baseada em IP. Com o smartengine, os clientes obtêm dados ambientais, de energia e de ocupação em tempo real, integrados por meio de APIs abertas ao Siemens Building X e ao Desigo CC para otimizar as operações, a sustentabilidade e a automação de ambientes com eficiência energética em grande escala.

Por que smartengine wtec: Espinha dorsal digital para edifícios eficientes?

O smartengine da wtec é uma infraestrutura multissensor e de iluminação baseada em IP que cria um backbone digital em tempo real para edifícios comerciais. Ela atende proprietários, operadores e empresas imobiliárias que buscam menor uso de energia, emissões de CO₂ reduzidas e maior transparência operacional. Ao combinar controle de LED alimentado por corrente contínua, dados densos de sensores e RTLS integrado, ele permite automação orientada pela ocupação e ganhos de eficiência mensuráveis.

Diagrama de infraestrutura de escritório inteligente

Benefícios

  • Energia reduzida e emissões de CO₂:
    O smartengine da wtec reduz o consumo de energia de iluminação em até 80% e a energia de HVAC em até 34% por meio da automação orientada pela ocupação. Isso leva a uma redução mensurável de CO₂, menores custos de serviços públicos e melhor desempenho de ESG e sustentabilidade.
  • Menor custo total de propriedade:
    A infraestrutura simplificada baseada em DC e sem driver reduz os componentes, a complexidade do cabeamento e o esforço de manutenção. As mudanças de ambiente baseadas em software eliminam a dispendiosa religação. Não são necessárias substituições de bateria ou gateways RTLS adicionais.
  • Transparência operacional total:
    Uma densa rede multissensor fornece dados históricos e em tempo real sobre ocupação, IAQ, consumo de energia e uso de ativos. Isso permite decisões baseadas em dados, manutenção preditiva e integração granular de dados de alta qualidade em plataformas como Building X e Desigo CC.

Destaque das funcionalidades

Aplicações do mundo real

Select...

Energia impulsionada pela ocupação e o melhor Lighting Control

O smartengine da wtec integra sensores de iluminação, presença e IAQ para permitir o controle de HVAC e iluminação baseado na ocupação. Os dados em tempo real são inseridos em plataformas como Desigo CC e Building X, reduzindo a energia de iluminação em até 80% e a energia de HVAC em até 34%, melhorando o conforto e os relatórios ESG.