Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

WiTTRA C{x}ameleon Tag é alimentado por Wittra Networks AB

A Wittra Networks oferece uma rede líder mundial em sistemas de localização em tempo real (RTLS), permitindo o rastreamento contínuo de ativos e a coleta de dados de sensores em ambientes internos e externos em uma única implantação sem fio. Ao integrar UWB, Wi-SUN Mesh, Mioty e LoRa LPWAN em um gateway híbrido, a plataforma oferece suporte a diversos casos de uso em grande escala.
Construída com base em um Modelo de Governança e powered by um gateway, a solução unifica conectividade, posicionamento e dados em uma infraestrutura escalável, criando uma camada de dados confiável para IA física, insights em tempo real e otimização operacional. Desenvolvido e produzido na Europa.

Por que Sensor, farol de posicionamento ou roteador de malha - tudo em um?

O Wittra C (x) ameleon é um nó de borda definido por software que pode ser configurado como sensor, roteador de malha ou farol de posicionamento. Com sensoriamento integrado, posicionamento UWB e provisionamento remoto seguro por meio do gateway, ele permite implantações flexíveis, captura de dados em tempo real e infraestrutura escalável que suporta operações eficientes e orientadas por IA.

Dispositivo eletrônico preto sobre fundo branco

Benefícios

  • Prolonga a vida útil do hardware e reduz o desperdício - A abordagem de hardware definido por software permite que um único dispositivo assuma várias funções (rastreador, roteador, beacon), estendendo a vida útil do hardware, minimizando o desperdício e reduzindo a necessidade de vários SKUs, impulsionando a sustentabilidade e reduzindo o impacto ambiental.
  • Otimiza o inventário e reduz custos - Ao substituir vários dispositivos especializados por uma unidade configurável, o C {x} ameleon reduz drasticamente a complexidade e os custos do inventário, melhorando o ROI e acelerando o tempo de lançamento no mercado para implantações industriais.
  • Funcionalidade flexível sob demanda - O dispositivo pode trocar identidades remotamente, tornando-se um rastreador Sense 360, um roteador Mesh ou um sinalizador de posicionamento, por meio de atualizações sem fio seguras, permitindo uma adaptação ágil da rede sem alterações físicas no hardware.
  • Robusto e certificado IP67 — Projetado para ambientes difíceis, o C {x} ameleon é compacto, robusto e selado com IP67, garantindo operação confiável em ambientes externos, subterrâneos ou industriais, suportando diversos casos de uso de IoT.
  • Sensores e posicionamento integrados - Inclui vários sensores integrados e funções avançadas de localização com tecnologia de rádio definida por software, fornecendo dados precisos de sensor e posicionamento na nuvem para rastreamento e monitoramento abrangentes de ativos

Destaque das funcionalidades

Case Study

Operações de fundição da Eramet

Eramet aprimora as operações de fundição

A Eramet exigiu rastreamento e monitoramento precisos, respectivamente, das panelas em relação aos locais e à temperatura interna das panelas para reduzir o desperdício de energia durante o processo de pré-aquecimento.

Explore recursos e produtos relacionados