Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

WiTTRA Asset Tracking - RTLS and Sensor Data é alimentado por Wittra Networks AB

A WiTtra desenvolveu uma rede híbrida de IoT líder mundial para sistemas de localização em tempo real (RTLS), permitindo o rastreamento contínuo de ativos e a coleta de dados de sensores em ambientes internos e externos, tudo em uma única implantação sem fio. Essa rede híbrida inovadora integra quatro tecnologias sem fio avançadas: UWB, 6LoWPAN, Mioty e LoRa LPWAN.
Cada tecnologia oferece pontos fortes exclusivos e é personalizada para casos de uso específicos. Ao combinar essas tecnologias, a WiTtra oferece uma solução versátil e robusta que pode atender com eficácia a qualquer requisito de sensor ou posicionamento nas instalações do cliente, por exemplo, indústrias, aeroportos, minas ou hospitais.

Por que Posicionamento e monitoramento sem fio de ativos industriais?

A Wittra Networks permite o posicionamento sem fio usando malha Wi-SUN e UWB, combinando cobertura escalável com alta precisão. O Wi-SUN oferece precisão de posicionamento de até ~ 5 metros, enquanto o UWB permite precisão submétrica. Ao usar as duas tecnologias em uma única infraestrutura, as organizações otimizam o desempenho e os custos, obtendo um ROI mais rápido por meio de menores custos de instalação e precisão adequada à finalidade em todos os casos de uso.

Destaque para veículo aeroportuário

Benefícios

  • Tempo de inatividade reduzido - localize rapidamente ferramentas, máquinas ou componentes, minimizando a perda de tempo e as paradas na produção.
  • Uso mais eficiente de recursos - Aumente a utilização dos ativos sabendo onde o equipamento está e com que frequência ele é usado.
  • Segurança e rastreabilidade aprimoradas - Monitore o equipamento em tempo real para garantir que ele seja usado corretamente e no local certo, reduzindo o risco de acidentes.
  • Reduza os custos de perda e substituição - Evite o desaparecimento de ferramentas ou máquinas, economizando dinheiro em substituições.
  • Solução escalável e preparada para o futuro — Expanda facilmente o sistema à medida que as operações crescem, com padrões abertos e tecnologia de malha sem fio que suportam a integração com outras soluções de IoT.

Destaque das funcionalidades

Case Study

Eramet

Eramet aprimora as operações de fundição

A Eramet opera em um ambiente industrial severo, onde a comunicação por rádio é um desafio. Eles precisavam de rastreamento preciso e monitoramento da temperatura das panelas para reduzir o desperdício de energia durante o pré-aquecimento.

Aplicações do mundo real

Select...
Empilhadeira

Posicionamento e monitoramento de empilhadeiras

A Wittra rastreia e monitora empilhadeiras usando uma rede híbrida de IoT com malha Wi-SUN e UWB, permitindo localização em tempo real, detecção de colisões, cercas geográficas, notificações instantâneas e propriedade total de dados para maior segurança e eficiência.

Explore recursos e produtos relacionados