Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Hospital Process Analyzer é alimentado por Visality Consulting GmbH

Development of company-specific digitization strategies, integration into a digital competition portfolio, establishment of digital process management, detailed design of digital process workflows, transparency through digital process measurement points, design of digital cooperation strategies with partners, comparison between actual degree of digitization and defined target state, specifications for process-oriented digitization tools, implementation support for digitization projects

Por que Capacidade de monitoramento, tempos de espera, tempo de permanência, carga de trabalho da equipe?

O Analisador de Processos Hospitalares (HOPA) foi desenvolvido para que os gerentes de otimização de processos eliminem custos desnecessários durante o atendimento ao paciente e mantenham o desempenho do hospital, apesar da contínua escassez de pessoal qualificado e orçamentos limitados. O uso dessa ferramenta ajuda a evitar desperdícios, garante maior aderência aos cronogramas e processos no atendimento ao paciente e melhora a satisfação dos funcionários.

Transformação com HOPA

Benefícios

  • O HOPA ajuda controladores médicos e gerentes de recursos a monitorar os processos dos pacientes. Ele detecta quando os pacientes estão esperando por muito tempo, as consultas agendadas são perdidas, a equipe está sobrecarregada e os leitos ou equipamentos médicos importantes são subutilizados, para que medidas corretivas possam ser tomadas imediatamente.
  • O HOPA permite a medição contínua dos indicadores de carga de trabalho da equipe em relação ao volume atual de serviços e ajuda a identificar a frequência, intensidade e duração da sobrecarga de pessoal. O mesmo se aplica à frequência, intensidade e duração das reservas de capacidade.
  • O HOPA permite que você olhe não apenas para o passado, mas também para o futuro. Por exemplo, ao analisar dados sobre procedimentos programados, é possível identificar lacunas na utilização ou superlotação da capacidade da sala de cirurgia com dias ou até semanas de antecedência, permitindo que medidas sejam tomadas para equilibrar a capacidade.
  • O HOPA oferece monitoramento dinâmico de agendamento para o fluxo de pacientes. Com base nos números planejados da taxa de transferência de pacientes, valores-alvo relativos podem ser definidos — por exemplo, para gerenciamento de internações, taxa de transferência de OR ou gerenciamento de alta — que são usados para medir os desvios entre os horários planejados e reais.
  • O HOPA pode ser usado por hospitais de qualquer tamanho. As opções incluem integrar a solução aos sistemas existentes de controle, TI e data warehouse, usando uma solução baseada em nuvem ou utilizando relatórios personalizados após o fornecimento dos dados brutos necessários.

Destaque das funcionalidades

Case Study

Declaração do cliente

Implementação do centro de controle hospitalar (HCC)

Assessoria na formulação do processo-alvo “Novo gerenciamento de descargas” e definição de números de processo para logística de saúde

Aplicações do mundo real

Select...
Nenhuma resposta

Implementação HOPA @ Städt. Clínica Braunschweig

Fornecimento da ferramenta de análise de processos hospitalares (HOPA) para atender aos requisitos do PPUgV e evitar a sobrecarga da equipe de enfermagem

Estabelecimento de impulsos valiosos para a melhoria do planejamento de pessoal e do uso da capacidade nos cuidados de enfermagem
Otimização de processos e responsabilidades internas