Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

White Space Cooling Optimization (WSCO) é alimentado por Vigilent

A Vigilent aplica a IA para otimizar o ambiente interno, a energia e as emissões de carbono dos edifícios. A empresa tem mais de 1000 implantações em 27 países. A tecnologia Vigilent está no centro da oferta White Space Cooling Optimization (WSCO) da Siemens, que otimiza dinamicamente o resfriamento em edifícios de missão crítica, como data centers e centrais de telecomunicações. O WSCO é usado em instalações novas e existentes para atender aos SLAs ambientais, reduzir energia/carbono, aumentar a eficácia da equipe, reduzir os custos de capital, informar a manutenção e maximizar os aplicativos de TI que podem ser executados em qualquer instalação de missão crítica. Entre em contato com o Siemens Xcelerator Partner

Por que Por que usar o White Space Cooling Optimization para data centers??

... otimize de forma autônoma as operações de resfriamento, alcançando a conformidade precisa da temperatura e, ao mesmo tempo, mitigando riscos como interrupções térmicas. O sistema não apenas melhora as operações, mas também gera economias significativas de energia, apoiando a sustentabilidade ambiental e a excelência operacional dos data centers modernos.
Enquanto a IA da WSCO otimiza o resfriamento, sua plataforma programável de monitoramento e análise revela insights baseados em dados que melhoram o desempenho das instalações e aumentam a lucratividade em todo o seu portfólio. Ele garante uma integração digital flexível para monitoramento abrangente da infraestrutura, tornando-o uma solução inovadora para operações modernas de data center. Além disso, análises e relatórios em vários sites fornecem insights acionáveis, permitindo que você tome decisões informadas que melhoram a eficiência operacional. A WSCO também oferece suporte a implementações de refrigeração líquida em instalações novas e antigas, nas quais a IA e outros aplicativos de computação de alto desempenho estão aumentando a carga de TI. Com o recém-implementado monitoramento e controle da planta de resfriamento refrigerado a ar, a WSCO garante um desempenho otimizado em toda a infraestrutura de resfriamento.

Benefícios

  • A plataforma de otimização de resfriamento baseada em IA e análise baseada em dados da WSCO trabalham juntas para oferecer melhorias notáveis em instalações de missão crítica. Ao aproveitar sua ampla interoperabilidade de infraestrutura, a WSCO promove melhorias significativas em valor, eficiência e sustentabilidade em data centers corporativos, instalações de colocation e operações em hiperescala.
  • Valor econômico: alcance acordos de nível de serviço (SLAs) com precisão e, ao mesmo tempo, desbloqueie capacidade adicional de resfriamento por meio de sistemas de resfriamento otimizados para data centers. Reduza os custos de energia e reduza as despesas operacionais, levando a maiores retornos financeiros e economias de longo prazo.
  • Excelência operacional: melhore a conformidade térmica mantendo as condições operacionais ideais para a infraestrutura crítica. O sistema de resfriamento de ponta da WSCO para data centers prolonga a vida útil de equipamentos sensíveis, reduzindo a frequência e o custo de reparos e manutenção.
  • Sustentabilidade: reduza significativamente o consumo de energia, reduza as emissões de carbono e minimize o uso de água integrando as tecnologias de resfriamento alimentadas por IA da WSCO. Alinhe-se às iniciativas ecológicas e às metas ambientais, estabelecendo sua instalação como líder em operações sustentáveis no setor de data center.

Destaque das funcionalidades

Case Study

Estudo de caso da BMO: Alcançando eficiência e confiabilidade

A BMO cumpriu com sucesso seus acordos de nível de serviço (SLAs) de temperatura implementando o software WSCO como um sistema inovador e alimentado por IA para otimização térmica em data centers.

Explore recursos e produtos relacionados

Informações e recursos adicionais

Pré-requisitos

Acesso à LAN das instalações

Sensores de temperatura de rack que atendem às especificações da WSCO

Controle físico ou digital de ligar/desligar de CRACs e CRAHs

Controle do ponto de ajuste de temperatura e/ou velocidade do ventilador (quando suportado)

O servidor do AI Engine pode ser uma máquina física ou virtual