Por que Economizando 20-40% de energia em edifícios?
Controle preditivo de salas individuais com IA:
Nosso viboo.cloud se conecta a dispositivos de IoT, como termostatos inteligentes, no prédio e usa inteligência artificial para aprender o comportamento térmico de cada ambiente. Posteriormente, o edifício é otimizado de forma proativa: para cada sala, a IA calcula como a temperatura ambiente se desenvolverá nas próximas horas com base nos horários de ocupação e no clima, e otimiza a quantidade de calor que cada radiador individual precisa emitir.
Gerenciamento via sistema de gerenciamento de edifícios baseado em nuvem:
O gerenciamento de instalações pode monitorar e controlar as operações do edifício por meio do viboo.cockpit. O cockpit fornece dados históricos de medições para todos os cômodos do edifício e permite definir horários de aquecimento individuais para salas ou grupos de quartos. Por exemplo, em uma escola, todas as salas de aula podem ser configuradas para o modo de férias enquanto as salas dos professores permanecem aquecidas.