Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que contatores a vácuo da Siemens?

Os contatores a vácuo Siemens 3TM são contatores compactos, flexíveis e confiáveis que alternam com segurança as correntes operacionais em sistemas de distribuição de energia de média tensão.

Os contatores a vácuo 3TM são adequados para tensões nominais de 7,2 a 15 kV e correntes operacionais nominais de até 450 A, garantindo proteção de ponta a ponta para muitas operações do sistema, incluindo:

  • Sistemas de transporte e elevadores
  • Estações de bombeamento
  • Estações de transformação e transferência
  • Fornos elétricos
  • Centros de dados
  • Usinas de energia eólica
  • Painéis fotovoltaicos

Os contatores a vácuo Siemens 3TM estão disponíveis em várias versões, incluindo:

  • Contator 3TM1: Um contator unipolar para aplicações especiais
  • Contator 3TM3: Para comutação de alta frequência
  • Contator 3TM4: combina comutação frequente de carga com proteção contra curto-circuito
  • Contator 3TM4-HC: Uma combinação de contator e fusível disponível em versões compactas e de alta corrente
Imagem de gradiente visual chave da família Siemens MV 3TM.

Principais benefícios

Aumente a flexibilidade e a confiabilidade

Obtenha uma integração ideal devido a uma posição de montagem flexível e alta confiabilidade para 1 milhão de operações sem manutenção.

Conte com nosso apoio

Experimente prazos de entrega curtos e suporte ao cliente responsivo.

Reduza o consumo de energia e o OpEx

Minimize o consumo de energia durante a operação para aumentar a eficiência energética e diminuir o OpEx.

Capacidades em destaque

Explore os recursos

Folhetos de produtos

Panfleto | PÁGINA 3AE3

Panfleto
| PÁGINA 3AE5