Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que combinações de contator a vácuo e fusível 3TM4?

A combinação contator‑fusível (CFC) 3TM4 combina os contatores a vácuo 3TM comprovados da Siemens com fusíveis HRC de alta tensão para oferecer uma solução extraível e pronta para instalação para comutação operacional confiável e proteção contra curto-circuito. Disponível em variantes compactas e de alta corrente, o 3TM4 suporta correntes de fusível de até 50 kA e foi projetado para até um milhão de ciclos operacionais, garantindo longa vida útil e disponibilidade excepcional.

  • até 12 kV
  • até 50 kA
  • até 1 milhão de operações

Principais benefícios

Plug & Play

Solução extraível pré-montada para integração que economiza tempo.

Durabilidade extrema

Contator a vácuo para até um milhão de ciclos para disponibilidade excepcional.

Proteção poderosa

Os fusíveis limitadores de corrente de alta tensão integrados fornecem interrupção confiável de curto-circuito de até 50 kA.

Plugue. Proteger. Execute.

Projetado como um pacote plug‑&‑play, o 3TM4 vem completo em uma peça extraível com contatos pré-montados, porta-fusíveis e um transformador de controle integrado. Dimensões compactas, várias buchas e dimensões de conexão facilitam a integração entre modernização e nova instalação.