Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

AIRIA, AI Spatial Intelligence é alimentado por AIRIA

O AIRIA permite a transformação digital transformando a infraestrutura de rede existente em inteligência espacial acionável para instalações grandes e dinâmicas. Nossa plataforma de software baseada em IA fornece informações de ocupação 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar a identificar espaços subutilizados, automatizar a otimização de energia, otimizar as operações e oferecer economias de custo mensuráveis, ajudando as universidades a maximizar as metas financeiras e de sustentabilidade, com uma integração perfeita baseada em dados e um esforço mínimo de implantação.

Por que Aplique inteligência à infraestrutura?

O AIRIA é uma solução de software de inteligência espacial que oferece às universidades uma visão clara e baseada em dados de como as instalações são usadas por meio de insights de ocupação em tempo real. Ao analisar os padrões de ocupação em todo o campus, a AIRIA identifica espaços subutilizados, sobrecarregados ou desalinhados. Essa visualização de dados permite que as instalações e as equipes de energia otimizem o espaço, alinhem as operações, reduzam os custos e apoiem as metas de sustentabilidade, sem hardware adicional.

Análise de ocupação com mapa de calor

Benefícios

  • Otimize a utilização do espaço:
    A AIRIA fornece informações de ocupação 24 horas por dia, 7 dias por semana, para identificar salas de aula, laboratórios e edifícios subutilizados, ajudando as universidades a reutilizar, consolidar e maximizar o espaço existente sem novas construções caras.
  • Metas avançadas de sustentabilidade:
    Reduz o desperdício de energia e as emissões alinhando as operações e o planejamento de edifícios com níveis de ocupação dinâmicos e em tempo real, apoiando as metas de ESG e a redução de carbono.
  • Reduza os custos operacionais e de energia:
    Alinha o HVAC, a iluminação e os serviços com a ocupação real, reduzindo o desperdício de energia, reduzindo as despesas de manutenção e serviços públicos e aumentando a eficiência do edifício.
  • Evite projetos de capital desnecessários:
    Valida as necessidades reais de espaço com dados de ocupação de todo o campus, evitando superconstrução, reformas caras ou espaço alugado desnecessário.
  • Melhore o planejamento e a programação:
    Oferece suporte a uma programação mais inteligente de salas de aula, laboratórios e escritórios, revelando padrões reais de uso e picos de demanda, reduzindo conflitos e aprimorando a eficiência operacional.

Destaque das funcionalidades

Case Study

AIRIA x UNH

AIRIA x UNH: modernize e maximize os espaços do campus

A Universidade de New Hampshire descobriu um espaço subutilizado, evitou 750 mil dólares em custos de construção e reduziu as horas de HVAC em 32%, reduzindo o uso de energia e as emissões em todo o campus.

Aplicações do mundo real

Select...

Otimização e utilização do espaço

O AIRIA ajuda as instituições de ensino superior a se tornarem mais eficientes operacionalmente, fornecendo informações de ocupação em tempo real. Por sua vez, as escolas podem dimensionar corretamente sua planta física, evitar construções caras, reduzir o consumo de energia e muito mais, tudo para economizar dinheiro e recursos.

Explore recursos e produtos relacionados

Pré-requisitos

Plantas baixas limpas e de alta resolução em .PDF ou .CAD.

Informações de localização do ponto de acesso WiFi, incluindo coordenadas x/y.

Configuração da máquina virtual (se for uma rede WiFi local).