Gerenciamento central de usuários (UMC)
O componente de gerenciamento de usuários (UMC) oferece a possibilidade de gerenciamento central de usuários. Por meio da conexão com o Portal TIA, usuários e grupos de usuários podem ser definidos e gerenciados em todos os projetos. A conexão com um Microsoft Active Directory também é possível.
Gerenciamento central de usuários
Geração automatizada de visualizações de HMI
A opção de portal TIA SiVArc permite gerar projetos de IHM padronizados com base em módulos PLC — de forma fácil, flexível e rápida, sem conhecimento de programação. A abordagem padronizada economiza tempo e aumenta a qualidade.
Arquiteto de Visualização SIMATIC
Diagnóstico integrado
A engenharia do diagnóstico de máquinas e instalações, o SIMATIC ProDiag economiza tempo de programação e comissionamento e oferece suporte à solução de problemas diretamente integrada à HMI. Mensagens de monitoramento detalhadas podem ser geradas para várias falhas, fornecendo informações específicas sobre o modo de monitoramento, a localização e a causa da falha, o que permite que os operadores da planta identifiquem qualquer perigo potencial com antecedência e tomem as contramedidas apropriadas.
SIMATIC ProDiag
Colaboração interdisciplinar
A Engenharia Multiusuário do Portal TIA permite que vários usuários trabalhem no mesmo projeto simultaneamente. Isso resulta em uma redução significativa nos tempos de configuração e os projetos podem ser comissionados mais rapidamente.
Engenharia multiusuário do Portal TIA
Automação modular
Em comparação com a automação tradicional, a automação modular permite uma fabricação flexível ao permitir que uma linha de produção seja dividida em módulos móveis e reconfigurada rapidamente. Esse design modular facilita o atendimento a diferentes requisitos.
Padrão de pacote de tipo de módulo (MTP) como habilitador de modularização
Ao operar uma planta estruturada de forma modular, a integração de unidades de processo de diferentes fabricantes geralmente envolve muitos esforços e problemas, especialmente devido ao uso de diferentes protocolos e interfaces de comunicação.
A padronização é a chave para conceitos de automação e fábrica abertos e flexíveis. É aqui que o MTP entra em jogo. O Module Type Package (MTP) é uma descrição formal das interfaces e funções da tecnologia de automação de uma unidade de processo modular. O MTP é padronizado na diretriz VDI/VDE/NAMUR 2658 e permite a integração independente do fabricante de unidades de processo em um nível mais alto de controle de processo. No padrão, uma unidade de processo é chamada de PEA (Process Equipment Assembly) e a camada de controle do processo é chamada de POL (Process Orchestration Layer).
Automação modular