Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

People Flow Counting Device é alimentado por Terabee

Infraestrutura de contagem de pessoas - permitindo um melhor uso do espaço e da energia<br/><br/>Nossa missão - Rumo a edifícios com emissão ZERO<br/>Fornecemos infraestrutura de contagem de pessoas para permitir a análise de dados para gerenciamento de espaço, energia e operações, levando à descarbonização, economia de energia e custos com rápido retorno sobre o investimento (ROI).<br/><br/>Energia por pessoa é a métrica futura - os relatórios atuais de “Energia por metro quadrado” não são suficientes. Um edifício “energeticamente eficiente” que é subutilizado permanece ineficiente. As despesas de aquecimento, resfriamento e ventilação existem de forma independente se os espaços alocados forem usados adequadamente.

Por que Conte o número de pessoas passando e se dirigindo?

Projetado para ambientes dinâmicos, o FLOW conta as pessoas se movendo simultaneamente em ambas as direções, fornecendo dados de entrada e saída em tempo real e permitindo insights de ocupação por meio da agregação. Com mais de 98% de precisão, o algoritmo de borda Terabee incorporado usa um mapa de profundidade 3D para identificar e rastrear formas humanas para uma contagem precisa de passagens. A privacidade é garantida pelo sensor 3D Time-of-Flight (ToF), usando sensores de baixa resolução em vez de câmeras.

FLUXO

Benefícios

  • Gestão de energia - Sistema HVAC de controle de demanda, adapte outros sistemas com base no fluxo de pessoas e dados de ocupação
  • Gerenciamento de espaço - reutilize o espaço não utilizado, reconfigure o layout do espaço de trabalho, expanda e reduza
  • Otimização da operação - maior conforto, maior produtividade, operação mais suave

Destaque das funcionalidades

Aplicações do mundo real

Select...

Casos de uso de edifícios comerciais

Otimize o design do espaço de trabalho
Ajuste a ventilação e o controle climático com base em dados de ocupação em tempo real
Programe a limpeza com base no uso real do espaço e na densidade de ocupação.
Melhore as medidas de segurança fornecendo dados de ocupação em tempo real durante emergências.
Gerencie com eficiência salas de reuniões e espaços