Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

BACnet Gateway - People Counting to BMS control é alimentado por Terabee

Infraestrutura de contagem de pessoas - permitindo um melhor uso do espaço e da energia<br/><br/>Nossa missão - Rumo a edifícios com emissão ZERO<br/>Fornecemos infraestrutura de contagem de pessoas para permitir a análise de dados para gerenciamento de espaço, energia e operações, levando à descarbonização, economia de energia e custos com rápido retorno sobre o investimento (ROI).<br/><br/>Energia por pessoa é a métrica futura - os relatórios atuais de “Energia por metro quadrado” não são suficientes. Um edifício “energeticamente eficiente” que é subutilizado permanece ineficiente. As despesas de aquecimento, resfriamento e ventilação existem de forma independente se os espaços alocados forem usados adequadamente.

Por que Unindo a rede de contagem de pessoas com o BMS?

O BACnet Gateway oferece conectividade perfeita e gerenciamento centralizado para fornecer dados de ocupação em tempo real ao seu BMS, fornecendo uma solução unificada para operações de construção eficientes. Projetado para simplificar a integração, ele se conecta a qualquer contador de pessoal da Terabee, permitindo o monitoramento e o controle da ocupação em tempo real por meio de uma única plataforma. Com suporte à comunicação BACnet, o gateway facilita a interoperabilidade com os sistemas de automação predial existentes, ajudando o usuário a otimizar o consumo de energia, aumentar a segurança e melhorar o conforto dos ocupantes. Com sua arquitetura escalável e recursos robustos de gerenciamento de dados, o Smart Building Gateway é ideal para pequenas propriedades comerciais e grandes complexos de escritórios.
Existe uma opção para compatibilidade com o LoRa Network Server.

Arquitetura PoE

Benefícios

  • Unindo a rede de contagem de pessoas com o BMS:
    O BACnet Gateway está conectado ao Sistema de Gerenciamento de Edifícios por IP e alimenta dados relevantes de contagem de pessoas. Isso torna o BMS mais inteligente, permitindo o controle de edifícios em tempo real com base nas informações mais importantes: como o prédio é usado pelas pessoas.
  • Controle em tempo real:
    Quando os dados do sensor são coletados para um sistema de controle, o tempo real é extremamente importante. Os contadores FLOW e OCCUPANCY People enviam dados para o BACnet Gateway, que é capaz de fundir dados, traduzir e enviar informações relevantes para o BMS, tudo em tempo real.
  • Uma poderosa ferramenta de gerenciamento de dispositivos:
    O Gateway permite a fácil configuração de vários dispositivos de contagem de pessoas ao mesmo tempo, economizando tempo e simplificando o processo de comissionamento. Ele também pode executar atualizações de firmware nos dispositivos de contagem de pessoas conectados ao gateway.
  • Configuração do espaço e fusão de dados, localmente:
    O Gateway hospeda localmente informações sobre o layout do edifício, incluindo salas e espaços. Os contadores FLOW e OCCUPANCY People são atribuídos a áreas específicas para que a agregação e a fusão de dados sejam realizadas no Gateway.
  • 100% de integridade e segurança dos dados:
    A integridade dos dados é garantida pelo fato de a infraestrutura ser totalmente local, trazendo total tranquilidade para questões de segurança.

Destaque das funcionalidades

Aplicações do mundo real

Select...

Universidades

Maximize a eficiência das salas de aula, salas de aula, áreas com base nos padrões reais de uso, gerenciamento de energia e HVAC,
agende a equipe de custódia e manutenção de acordo com a ocupação do espaço em tempo real, especialmente em áreas comuns e banheiros de alto tráfego, agendamento de aulas e planejamento de cursos