O Process Simulate X Robotics Advanced se baseia no produto Robotics Standard, incorporando um conjunto completo de ferramentas necessário para realizar o comissionamento virtual usando modelos de software do Process Simulate, incluindo criação de layout, cinemática e definições de lógica de controle, simulação e análise baseadas em eventos.
Projete, planeje, simule e otimize processos e sistemas de fabricação robóticos e automatizados, incluindo fábricas altamente automatizadas com um mix de produção variável, desde células de trabalho únicas até linhas completas.
Principais características do Process Simulate X Robotics Advanced
Comissionamento virtual: Conecte modelos de software do Process Simulate a sistemas externos de automação e controle para realizar o comissionamento virtual de sua célula de trabalho ou de toda a linha antes que qualquer hardware seja comprado ou instalado.
Simulação de linha: Crie modelos de linhas de produção para simular, analisar e otimizar o desempenho usando um PLC interno, blocos lógicos, sinais, sensores, controles de fluxo de material e outras ferramentas avançadas que ajudarão a melhorar sua eficiência e produtividade gerais.
Programação de robôs: Baixe, carregue, mantenha e otimize programas de robôs usando ferramentas de software para planejamento de movimento de robôs, otimização do tempo de ciclo, análise de detecção de colisão e simulação realista de robôs.
Process Simulate Collaborate: Visualize, analise e analise as linhas de produção da fábrica e as células de trabalho criadas no software Process Simulate, a qualquer hora, em qualquer lugar e com qualquer pessoa usando a colaboração 3D inovadora baseada na nuvem.
Process Simule a fabricação discreta: Projete, valide e otimize processos de fabricação que envolvem operações distintas, como solda a ponto, perfuração, rebitagem, fixação e coleta e colocação.
Process Simule a fabricação contínua: Projete, valide e otimize os processos de fabricação com base na criação de caminhos de movimento contínuo para aplicações de soldagem por costura, colagem, vedação, polimento, pintura e pulverização.
Projeto de fábrica: Crie e edite modelos geométricos para representar componentes e montagens, ajudando a obter representações digitais precisas do ambiente de fabricação. Defina e modifique os dados cinemáticos para simular o movimento e a interação das peças, permitindo uma análise realista dos equipamentos de automação e dos fluxos de trabalho para otimizar o layout e as operações da fábrica. Importe dados CAD diretamente para criar um gêmeo digital realista de produção.
Simulação para montagem: Projete, analise e verifique os processos de montagem e desmontagem criando e simulando caminhos de montagem e sequências de operação, conduzindo a detecção de colisões e executando o corte 2D/3D em um ambiente 3D altamente dinâmico.

Sobre o Process Simulate X
O Process Simulate X é uma solução de software como serviço (SaaS) com recursos de manufatura digital líderes do setor para planejar, simular e validar tarefas humanas, processos robóticos e automação em um ambiente 3D com os benefícios adicionais de flexibilidade, segurança e escalabilidade de um software baseado em nuvem.
A implantação e a configuração simplificadas do software permitem maior produtividade e expansão imediata de suas capacidades de fabricação. Os produtos econômicos e personalizáveis do Process Simulate X são personalizados para diferentes níveis de complexidade de fabricação digital.
Benefícios do Process Simulate X:
- Planeje, simule e valide usando ferramentas avançadas de fabricação digital adaptadas às suas necessidades específicas
- Reduza os custos com a detecção precoce e a comunicação de problemas de design de produtos e processos de fabricação usando a tecnologia de nuvem
- Aumente a qualidade do processo emulando processos realistas
- Melhore a colaboração entre as partes interessadas usando soluções baseadas em nuvem
- Expanda a funcionalidade de suas soluções com complementos
Expanda a funcionalidade dos produtos Process Simulate X com complementos:
- Planejador automático de caminhos
- Realidade Aumentada (Alinhamento Digital Twin)
- Cabos
- Gerente de robôs de segurança
- Nuvem de pontos
- Realidade virtual
- Conector para NVIDIA Omniverse