Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que ISPD?

Os surtos são a principal causa de interrupções não planejadas. Os Dispositivos Industriais Surge Protection (iSPDs) da Siemens protegem os circuitos de alimentação e sinal em sua fábrica para manter a produção em funcionamento e os eletrônicos sensíveis seguros. Projetos de trilho DIN com módulos substituíveis e contatos remotos tornam a instalação simples e a manutenção rápida. O portfólio abrange AC 120—600 V, DC 24 V e PV até 1500 V, além de proteção de sinal listada pela UL, adaptações de montagem e novas construções à medida que as expectativas da NEC evoluem.

Principais benefícios

Reduza o tempo de inatividade não planejado

Reduza os surtos nos caminhos de AC, DC e de sinal para proteger drives, PLCs e instrumentação, para que a produção permaneça em dia e os ativos durem mais.

Simplifique a manutenção e as atualizações do sistema

Troque os módulos de sobretensão ou adicione proteção para circuitos adicionais sem precisar reconectar, graças ao design modular e à montagem em trilho DIN.

Ofereça suporte a aplicativos versáteis com uma solução

Cubra a proteção AC, DC e de linha de sinal das principais fontes de alimentação para controlar a fiação e os links de dados com um único portfólio integrado.

Funcionalidades em destaque