Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Trabalhador de energia sorridente usando um capacete no telefone, sobreposto com o gráfico estilizado “X” da Siemens sobre um fundo azul escuro.

Siemens na Enlit Europe, 10 a 12 de novembro, Hall A.a50, Viena

Descubra como as redes alimentadas por IA podem liberar até 30% mais capacidade e reduzir as interrupções em até 30%.

Por que Spectrum Power Energy Management?

O Spectrum Power Energy Management é um sistema de software integrado para gerenciar, orquestrar e otimizar redes de transmissão de energia. Ele aumenta a eficiência e a resiliência das redes de transmissão de energia usando todos os dados disponíveis de forma inteligente e simplificada. O sistema fornece uma avaliação em tempo real do status da rede, permitindo que você avalie e selecione as ações ideais para a estabilidade da rede.

O Spectrum Power Energy Management é seguro por design, com medidas de segurança multicamadas baseadas na IEC 62443-3-3 e manutenção contínua. Ele se integra perfeitamente aos sistemas de TI de acordo com os padrões internacionais. Os recursos do Spectrum Power podem ser facilmente expandidos com os módulos Gridscale X para uma flexibilidade preparada para o futuro.

Imagem Sigard DSA TSO

Principais benefícios

Mantenha a estabilidade da rede

Preveja o status da sua rede e avalie-o em tempo real para identificar as ações ideais com orientação rápida do operador. Fique totalmente ciente dos alarmes, violações de limites, restrições de rede e impactos climáticos na carga e na geração renovável.

Garanta a cibersegurança

Fortaleça a segurança cibernética e proteja a integridade legal e operacional com uma configuração de sistema verificada e padronizada. Mantenha a melhoria contínua e a conformidade regulatória por meio de atualizações e patches regulares.

Mantenha-se adaptável

Adapte-se rapidamente às mudanças nas necessidades e prioridades com a configuração ágil do projeto, a rápida cadência de lançamento no desenvolvimento de produtos e as entregas incrementais de engenharia.

Funcionalidades em destaque