Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

ASGER PLATFORM é alimentado por SOBE Yazılım

Como SOBE YAZILIM, desenvolvemos soluções personalizadas para as complexas necessidades de segurança do mundo cibernético. Ao desenvolver tecnologias pioneiras no campo da segurança, adotamos as abordagens mais inovadoras para proteger os ativos digitais de nossos clientes. Nossa visão é liderar nossos clientes fornecendo as soluções mais inovadoras e eficazes em face das ameaças em constante evolução. Nossa ampla gama de serviços inclui:<br/><br/>ASGER: acesso seguro a sistemas privilegiados (rdp, ssh, telnet, aplicativo web, acesso ao aplicativo x11)<br/>SIBERAT: Inteligência de ameaças, fraude, automação e orquestração (iscas de TI e ICS)<br/>GATESUP: VPN de camada 2 de virtualização Ethernet (tráfego de espelho otimizado, transmissão, unicast, multicast, qualquer transmissão de protocolo OT)

Por que Acesso privilegiado corporativo e plataforma de confiança zero?

A plataforma ASGER é uma suíte unificada de segurança cibernética criada para ambientes corporativos que exigem controle de acesso e conformidade rígidos. Ele combina o Gerenciamento de Acesso Privilegiado (PAM) com gravação de sessão, rotação de senhas, criptografia de cofre com suporte de HSM e isolamento do navegador. O módulo Zero Trust Network Access (ZTNA) impõe o acesso baseado em identidade com mTLS e verificações de postura do dispositivo. Totalmente multilocatário, criptografado de ponta a ponta.

LOGIN MAIS RÁPIDO

Benefícios

  • Gerenciamento de acesso privilegiado de TI e OT PAM unificado para TI e OT com gravação de sessão, registro de pressionamento de tecla e monitoramento em tempo real. O cofre apoiado por HSM com encapsulamento de chaves PKCS #11 protege as credenciais. A rotação de senhas abrange 92 manipuladores, incluindo SCADA, PLC, DCS, AD, bancos de dados e dispositivos de rede.
  • Acesso à Rede Zero Trust para acesso baseado em identidade de TI/OT via ProxyGate com mTLS e verificações de postura de dispositivos em redes convergentes de TI/OT. O OIDC Identity Broker com MFA garante que somente usuários verificados alcancem ativos críticos de OT. Sem dependências de VPN — cada sessão é continuamente validada.
  • Implantação de airgap para ambientes industriais Desenvolvida especificamente para redes de OT com isolamento aéreo com operação off-line completa. O isolamento de esquema multilocatário por locatário garante a segregação de dados. Criptografia de ponta a ponta, mascaramento de cofres em nível de campo e registro de auditoria atendem às necessidades de conformidade com a IEC 62443 e a ISO 27001
  • Isolamento do navegador e segurança da sessão de OT O isolamento de navegador em contêineres remove as conexões diretas do endpoint ao destino nas zonas OT. As sessões são executadas em ambientes isolados com gravação, indexação de OCR e detecção de anomalias por IA. O controle da prancheta e a marca d'água evitam a exfiltração de dados.
  • O Secure Endpoint & Desktop Management XOS oferece um sistema operacional reforçado via inicialização USB com aplicação centralizada de políticas para estações de trabalho do operador. Oferece suporte à implantação com isolamento aéreo em instalações industriais. Os administradores implantam imagens seguras do sistema operacional, controlam periféricos e aplicam as linhas de base de segurança de OT

Destaque das funcionalidades

Aplicações do mundo real

Select...
ÁSTER

Protegendo o acesso privilegiado ao SCADA e ao DCS

O ASGER PAM protege o acesso a SCADA, DCS e PLC em instalações de petróleo e gás com políticas de confiança zero, MFA, gravação de sessão e rotação automática de credenciais para 92 tipos de sistemas. Implantação de airgap para ambientes offshore e de refinaria. 95% de redução da superfície de ataque, compatível com IEC 62443.

Perguntas frequentes

Explore recursos e produtos relacionados

Pré-requisitos

ASGER ISO (baseado em Rocky Linux), 8 núcleos de CPU, 32 GB de RAM, SSD de 500 GB para implantação.

Docker Engine 24+, Docker Compose v2, PostgreSQL 15+, Redis 7+, Nginx 1.24+