O PowerLink CM é uma solução ativa de monitoramento de condições para linhas de transmissão AC ou DC de alta tensão. Ele localiza falhas na linha e rastreia continuamente as condições da linha, independentemente de as linhas estarem alimentadas ou não.
Os métodos tradicionais enfrentam problemas com linhas aterradas ou não alimentadas e exigem detecção de falhas em tempo real. O PowerLink CM monitora ativamente todos os tipos de linhas de energia, fornecendo localização precisa de falhas mesmo após um evento, para que você possa reagir de forma eficaz a mudanças ou problemas operacionais.
Localize falhas de linha com alta precisão, até 100 metros mais 0,1% do comprimento da linha. Detecte mudanças lentas e de longo prazo nas condições da linha para reconhecer a deterioração precocemente para manutenção proativa e aumento da disponibilidade da linha. Monitore linhas alimentadas, não alimentadas ou aterradas para fornecer vigilância de rede abrangente.