Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que usar o PowerLink IP?

O PowerLink IP é uma solução de operadora de linha elétrica (PLC) para redes de transmissão digital. Use linhas de alta tensão entre subestações para obter dados, teleproteção e voz econômicos em subestações EtherNet/IP modernas. As subestações digitais modernas precisam de mais largura de banda, então o PowerLink IP fornece altas taxas de dados, gerenciamento flexível de frequência e design robusto para simplificar a arquitetura de teleproteção. Elimine dispositivos separados, simplifique as operações, atenda às demandas de comunicação e otimize os custos. Alcance taxas de dados de até 2 Mbps com largura de banda eficiente para transmissão confiável. O sistema de teleproteção eTP 61850 incorporado conecta dispositivos de proteção por meio de um evento genérico de subestação orientado a objetos (GOOSE). Integre serviços antigos e execute o PLC clássico em paralelo para uma transição digital suave.

Person in black shirt standing against white wall, holding white object with blurred background

Principais benefícios

Sinalização segura de teleproteção

Obtenha uma arquitetura simplificada e econômica para sinalização de teleproteção. Nossa integração segura do sistema de teleproteção incorporado reduz a complexidade e aprimora as operações gerais de segurança.

Otimize a largura de banda

Aplique recursos escassos de largura de banda de forma eficiente por meio do gerenciamento inteligente de frequências. Isso inclui bandas de frequência não contíguas, fluxos de dados assimétricos e adaptação de taxa dinâmica para uma comunicação robusta.

Migre e integre com facilidade

Integre o PowerLink IP à sua infraestrutura PLC existente. Transição para uma subestação baseada em pacotes com cenários de migração flexíveis, suportando a integração de dispositivos legados para continuidade.

CAPACIDADES EM DESTAQUE