Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que unidade de acoplamento — AKE?

Nossa unidade de coupling AKE fornece uma interface de comunicação robusta entre linhas de alta tensão (HV) e equipamentos Power Line Carrier (PLC). Ele conecta componentes do PLC em ambientes hostis.

Integre com segurança as correntes de comunicação de alta frequência nas linhas de alta tensão. Nossa unidade de coupling AKE protege o pessoal e os terminais PLC contra riscos de alta tensão. Ele forma um filtro passa-alta com um capacitor de alta tensão, permitindo uma comunicação segura de fase a terra e fase a fase para transmissão confiável de dados.

O design robusto da nossa unidade AKE oferece uma longa vida útil operacional, reduzindo sua manutenção. Adapte a unidade facilmente para várias impedâncias de linha e capacitores de acoplamento para flexibilidade em diversas configurações de rede. Cumpra com o padrão IEC 60481 para operação compatível.

Principais benefícios

Aumente a segurança e a proteção operacionais

Proteja o pessoal operacional e os terminais PLC dos riscos de alta tensão. Isole eficazmente as correntes de alta frequência, para um ambiente de trabalho mais seguro.

Ofereça comunicação confiável em ambientes hostis

Mantenha uma comunicação consistente entre linhas de alta tensão e equipamentos PLC. Opere de forma confiável mesmo em condições ambientais desafiadoras para minimizar o tempo de inatividade e maximizar a disponibilidade do sistema.

Otimize a adaptabilidade e o desempenho do sistema

Garanta uma comunicação flexível por meio de linhas de alta tensão. Adapte-se facilmente a diferentes impedâncias de linha e capacitores de acoplamento. Otimize a transmissão do sinal e mantenha a compatibilidade com os componentes do PLC para um desempenho robusto do sistema.

Capacidades em destaque