Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

6E iBHMS for Batteries é alimentado por Sixth Energy Technologies

A 6th Energy (Sixth Energy Technologies) fornece soluções de Internet das Coisas (IoT) baseadas em IA para gerenciamento inteligente de infraestrutura, ajudando empresas a monitorar e otimizar remotamente energia, segurança e operações em locais como torres de telecomunicações, data centers e edifícios, reduzindo custos, reduzindo o tempo de inatividade e melhorando a eficiência por meio de dados e automação em tempo real. Eles oferecem hardware (sensores, medidores) e software, usando IA/ML para insights preditivos e controle centralizado em um único painel, cobrindo tudo, desde gerenciamento de energia/combustível até controle de acesso e vigilância.

Por que iBHMs para monitoramento da integridade da bateria?

Forneça a integridade individual da bateria e da UPS usando um algoritmo proprietário que calcula a integridade com base em parâmetros como tensão, impedância interna, temperatura no cabo negativo e tensão ondulada. Monitore os parâmetros do nível da string, como Ah in/Ah out, tensão da string, corrente da string, corrente de ondulação, duração da descarga/carga, corrente de pico durante a descarga/carga e outros parâmetros, como contagem de ciclos, profundidade de descarga, temperatura ambiente

Arquitetura de soluções para iBHMS

Benefícios

  • A solução pode se integrar com qualquer UPS inteligente que se comunique por Modbus RS485, Modbus por TCP/IP, TCP/IP e SNMP. Ele também monitora blocos de bateria individuais por meio de um sensor de voltagem de bateria (BVS). O BVS é um sensor sem fio, o que significa fácil instalação e manutenção.
  • Ajuda a adiar o CAPEX substituindo somente as baterias ruins em uma cadeia de baterias, em vez de substituir toda a bateria no final da garantia (geralmente no final da garantia, todas as baterias são substituídas sem considerar sua vida útil restante). Isso é conseguido monitorando blocos individuais.
  • Fornece painéis e relatórios que incluem integridade individual da bateria, integridade da cadeia de baterias, duração da descarga/carga, contagem de ciclos, profundidade da descarga, temperatura ambiente e umidade relativa. Ele também fornece painéis para o UPS com base nos parâmetros do protocolo de leitura.

Destaque das funcionalidades

Aplicações do mundo real

Select...

Monitoramento de baterias e gerenciamento do ciclo de vida

O monitoramento dos parâmetros da bateria em qualquer bateria é fundamental para qualquer organização que consome muita energia. A solução 6E iBHMS utiliza algoritmos que monitoram parâmetros críticos da bateria, como contagem de ciclos, profundidade de descarga, etc., para acompanhar a vida útil da bateria e proativamente prolongar a vida útil sem substituição.

Explore recursos e produtos relacionados

Informações e recursos adicionais