Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que os painéis de distribuição SIVACON S4?

A placa de distribuição SIVACON S4 (tecnologia NF) oferece desempenho confiável com classificações de corrente padrão de até 4.000 A ou recursos aprimorados de até 6.300 A com uma opção de licença estendida. Construído para atender a todos os padrões do setor, ele garante a máxima confiabilidade por meio da verificação do projeto de acordo com a IEC 61439, fornecendo aos operadores segurança certificada e garantia de desempenho.

A precisão da engenharia é garantida por meio do fornecimento abrangente de dados 3D, permitindo planejamento e configuração eficientes. Com dados STEP detalhados, um gêmeo digital preciso pode ser criado para modelagem e manutenção avançadas do sistema.

Uma central telefônica SIVACON S4 aberta

Principais benefícios

Melhore a confiabilidade

Garanta a distribuição estável e segura de energia elétrica em instalações industriais e comerciais, em conformidade com todos os padrões relevantes.

Habilite a configuração flexível

Adapte o sistema a diferentes requisitos de energia com uma ampla variedade de combinações possíveis, graças ao seu design modular e escalável.

Aumente a transparência com a integração digital

Monitore e analise a distribuição de energia usando ferramentas digitais e conectividade do sistema. Crie um gêmeo digital de sua central telefônica com a configuração SIMARIS ou

SIVACON S4 Keyvisual - Metade de uma renderização do SIVACON S4, meio gêmeo digital

Suporta sistemas modulares

Configure quadros de distribuição com componentes padronizados que simplificam a engenharia e a instalação. Os quadros de distribuição SIVACON S4 são baseados em um conceito de sistema totalmente modular que oferece máxima flexibilidade durante todo o ciclo de vida da instalação. Graças à sua estrutura de plataforma econômica, tanto a configuração quanto a montagem são simplificadas, enquanto a integração perfeita dos componentes inovadores da SENTRON garante uma solução de distribuição de energia pronta para o futuro. Unidades e módulos padronizados podem ser combinados e configurados de forma flexível para atender aos requisitos individuais do projeto. Isso facilita a expansão, modificação e modernização futuras do sistema. Novos componentes podem ser integrados rapidamente e com o mínimo esforço, sem exigir grandes mudanças nas seções existentes do painel de distribuição. Como resultado, o design modular minimiza o tempo de inatividade, aumenta a segurança do investimento e permite que o sistema se adapte facilmente aos requisitos futuros.

Crie gêmeos digitais

Gerar um gêmeo digital a partir de dados STEP pode ser um processo tedioso e complexo. Estamos tornando a mudança para a engenharia 3D extremamente simples. Graças ao processador 3D, você pode exportar o gêmeo digital de suas placas de distribuição de energia SIVACON S4 da configuração SIMARIS com um clique e depois exportá-lo como um arquivo STEP via SIMARIS xchange. Com sua visualização detalhada, o gêmeo digital oferece valor agregado em muitas áreas, do planejamento à manutenção e expansão.

Beneficie-se de visualizações detalhadas até o último parafuso

Além da geração rápida e fácil do gêmeo digital, você também se beneficia de um nível extremamente alto de detalhes que simplifica seu trabalho em vários aplicativos. Ao usar o modelo 3D para planejamento de instalações e edifícios, dimensionamento de peças de cobre, instalações de sistemas e manutenção e expansão: você se beneficia da alta precisão e da redução de erros, além de economizar tempo e dinheiro. As etapas do processo também exigem menos conhecimento especializado, eliminando assim o trabalho para você como construtor de painéis.

Montagem de ícones do processador 3D SIMARIS - Ícone que simboliza a facilidade de manutenção

Simplifique a instalação e a manutenção

A central telefônica de baixa tensão SIVACON S4 foi projetada especificamente para minimizar os esforços de instalação e manutenção. Seu design modular permite a integração rápida e flexível de componentes padronizados, simplificando significativamente a engenharia, a montagem e futuras expansões do sistema.

Ao utilizar dispositivos modulares, como disjuntores em caixa moldada SENTRON 3VA e disjuntores pneumáticos 3WA, as funções podem ser configuradas de acordo com requisitos específicos e facilmente adaptadas quando modificações ou extensões são necessárias. Módulos individuais podem ser substituídos ou atualizados rapidamente sem exigir grandes mudanças no sistema geral. Isso facilita muito as atividades de serviço e manutenção.

Perguntas frequentes

Maior confiabilidade de planejamento
Com o gêmeo digital de um SIVACON S4, a coordenação com outros especialistas em sistemas é muito mais simples. Por exemplo, você pode incorporar o gêmeo digital em modelos de construção e usá-lo para detecção de colisões. Graças ao alto nível de detalhes dos dados, o espaço para interpretação é reduzido, aumentando assim a confiabilidade do planejamento.

Geração fácil de peças de cobre
Ao importar os dados STEP para seus sistemas CAD, você pode obter as dimensões das peças de cobre do seu painel de distribuição diretamente do gêmeo digital. Isso reduz significativamente o tempo e o esforço necessários para o dimensionamento.

Instalação fácil e sem erros
O modelo 3D fornece a base ideal para uma montagem simples e precisa, graças à sua visualização detalhada, até o menor componente. Ao reduzir o espaço para interpretação, os erros de montagem são significativamente reduzidos.

Manutenção e expansão descomplicadas
O trabalho de manutenção, a expansão para incluir componentes adicionais e a substituição do módulo também são facilmente gerenciados graças ao modelo 3D. Usando o processador 3D, você pode facilmente atualizar e reexportar o gêmeo digital a qualquer momento para que ele sempre represente o estado atual da sua central telefônica.

3c0c17fa-14cc-43f7-9a48-0ffbacac3f06-simaris-3d-processor-maintenance-srgb-1920x1080

Explore recursos e produtos relacionados

Brochuras

Brochura | Sistemas de distribuição SIVACON S4 e ALPHA UNIVERSAL

Catálogos

Catálogo | LV 10 - SENTRON - SIVACON - ALFA

Manuais

Manual de aplicação | Placas de distribuição de energia SIVACON S4 de até 6300 A