Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que usar o sistema SIVACON 8PS — LDATA?

O SIVACON 8PS — LData fornece fonte de alimentação eficiente e confiável para uma faixa de corrente de 1000 A a 2500 A, suportando data centers que precisam de disponibilidade contínua e adaptabilidade rápida. Seu design permite uma instalação rápida, operação flexível e fácil planejamento.

Usando tecnologia inovadora de linha de força, ele transmite dados de energia e energia de forma econômica e confiável com a funcionalidade plug-and-play para sistemas de automação e gerenciamento de energia e sistemas baseados em nuvem (IoT).

Os operadores podem concluir reformas e atualizações sem interromper as operações, distribuir energia por todo o comprimento de um barramento sem espaçamento fixo na rede e se beneficiar da baixa carga de incêndio, da boa compatibilidade eletromagnética e de uma estrutura de projeto verificado que suporta alta disponibilidade.

Principais benefícios

Aumente a disponibilidade

O SIVACON 8PS suporta tempo de atividade contínuo com operação flexível e confiável. Seu design permite modernizações e atualizações sem interromper as operações e minimiza os riscos com baixa carga de incêndio e resiliência eletromagnética robusta.

Adapte-se rapidamente às novas demandas

Unidades compactas de derivação podem ser instaladas sob tensão via plug and play ao longo de todo o comprimento do barramento, permitindo que os operadores respondam imediatamente aos novos requisitos de carga.

Otimize o desempenho energético

Com a inovadora tecnologia de linha de transmissão, os operadores podem tornar o consumo de energia transparente, acessar dados por meio de automação e sistemas em nuvem e tomar medidas para melhorar continuamente a eficiência em toda a instalação.

CAPACIDADES EM DESTAQUE

Para que os data centers possam confiar em sua fonte de alimentação

Explore recursos e produtos relacionados