Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SIVACON 8PS BD2?

O SIVACON 8PS BD2 é um sistema modular de entroncamento de barramento para distribuição de energia de alto desempenho em espaços pequenos. Seu design modular oferece máxima flexibilidade, permitindo uma fácil adaptação às mudanças nas condições de produção e nas estruturas dos edifícios. Como uma alternativa inovadora aos cabos, ele fornece distribuição segura de energia e transmissão de dados econômica usando a tecnologia de linha elétrica.

O sistema BD2 faz parte da abrangente família de produtos SIVACON 8PS. Os sistemas de entroncamento de barramentos são a alternativa inovadora aos cabos para uma ampla gama de aplicações:

  • Shopping centers e supermercados
  • Salas de exposições
  • Centros de reforma doméstica
  • Workshops
  • Edifícios altos
  • Indústria automotiva
  • Indústria de manufatura
  • Indústria de alimentos e bebidas
  • Navios
  • Centros de dados
  • Hospitais
  • Garagens de estacionamento subterrâneas e de vários andares

Principais benefícios

Desbloqueie uma variedade de aplicativos

Por exigir tão pouco espaço, o 8PS BD2 é uma barreira contra incêndio altamente flexível e testada em recursos. O sistema compacto BD2 é ideal para todas as aplicações sujeitas a altos requisitos de segurança.

Melhore sua flexibilidade

Aumente sua flexibilidade com dois tamanhos de até 1.250 A para sete classificações de corrente, com condutores de alumínio ou cobre, além de baixos requisitos de espaço e adaptação a cada estrutura do edifício por meio de unidades de junção 3D de até 800 A.

Melhore a proteção e a segurança

Proteja-se contra acesso não autorizado por meio de pontos de vedação seláveis e um alto grau de segurança em caso de incêndio por meio de uma barreira contra incêndio testada e resistência funcional. Além disso, obtenha uma transmissão de dados econômica usando a tecnologia de linha elétrica.

Capacidades em destaque

Explore os recursos