Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SITRANS Tsthermowell?

O SITRANS TSThermowell protege os sensores de temperatura com tubos robustos e configuráveis, construídos para processos exigentes. Os comprimentos padrão chegam a 1000 mm e as dimensões personalizadas podem ser definidas com precisão milimétrica, enquanto a entrega separada de tubos e sensores simplifica a engenharia e a manutenção.

Portfólio:

  • Versões conforme DIN 43772 e ASME B40.9
  • Conexões de processo: parafusadas, soldadas, flangeadas, Van‑Stone [
  • Formas: retas, reduzidas, cônicas

Principais benefícios

Acelere a engenharia

A entrega separada de tubos e sensores permite que a construção mecânica e a instrumentação prossigam em paralelo para projetos mais rápidos e manutenção mais simples.

Aumente a confiabilidade da medição

Materiais de alta qualidade oferecem estabilidade e a Siemens oferece controles abrangentes de materiais e qualidade para atender às rigorosas demandas do processo.

Adapte-se a cada processo

Escolha padrões globais, vários tipos de conexão e diferentes formas de tubo para atender às restrições de tensão, mídia e instalação em todos os setores.

Capacidades em destaque