Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SITRANS TH320/420?

Construído para medição confiável de temperatura em ambientes hostis, o SITRANS TH320/420 converte sinais RTD, TC, resistência e mV em uma saída estável de 4—20 mA/HART com diagnósticos avançados. O TH420 adiciona entradas duplas com conexão de 4 fios e backup dinâmico para que os dados continuem fluindo se um sensor falhar. O SITRANS TH420 PA aprimorado com Profibus PA oferece alta disponibilidade e precisão de medição. O fácil comissionamento com o SIMATIC CFU e a manutenção preventiva eficaz são apenas alguns exemplos da rica funcionalidade que esses transmissores oferecem:

  • Suporte de entrada universal para RTD, TC, resistência e mV
  • Diagnósticos avançados para manutenção preventiva
  • Entradas duplas TH420 com backup dinâmico para alta disponibilidade
  • Opção Profibus PA para integração aprimorada
  • Comissionamento rápido via SIMATIC CFU

Principais benefícios

Aumente o tempo de atividade com redundância integrada

As entradas duplas do TH420 com conexão de 4 fios e backup automático mantêm a medição contínua mesmo se um sensor falhar, evitando lacunas de dados e paradas não planejadas.

Acelere a configuração e as operações

Configure rapidamente pelo HART com o SIMATIC PDM ou um comunicador portátil e, em seguida, confie nos parâmetros armazenados para obter um desempenho consistente em todos os dispositivos.

Segurança e conformidade avançadas

Escolha a opção SIL 2/3 para aplicações relacionadas à segurança e se beneficie da operação em conformidade com os padrões em áreas perigosas.

Capacidades em destaque