Forneça saída linear de 4 a 20 mA
Gere um sinal independente de carga de 4—20 mA proporcional à temperatura para medições estáveis e resistentes a ruídos em todas as aplicações.
O SITRANS TH100 é um transmissor compacto montado na cabeça que transforma um Pt100 em um sinal estável de 4 a 20 mA para monitoramento confiável da temperatura e operação econômica da planta. Configure-o rapidamente com o SIPROM T e o modem USB para reduzir o comissionamento.
Aproveite um design de custo otimizado com foco em entradas Pt100, montagem compacta da cabeça e uma saída robusta de 4 a 20 mA para agilizar as reformas e reduzir a complexidade.
Configure em minutos usando o SIPROM T com o modem TH100 e conecte um loop simples de 2 fios para uma inicialização rápida e resultados consistentes.
Escolha execuções intrinsecamente seguras com aprovações internacionais para operar com confiança em atmosferas potencialmente explosivas.
Gere um sinal independente de carga de 4—20 mA proporcional à temperatura para medições estáveis e resistentes a ruídos em todas as aplicações.
Conecte sensores Pt100 de 2, 3 ou 4 fios e mantenha a precisão com linearização e filtragem integradas.
Encaixe em uma cabeça de conexão tipo B ou monte em trilho DIN para simplificar atualizações e substituições em espaços apertados.