Suporta entradas de sensores universais
Conecte RTDs, termopares, resistores, potenciômetros e fontes de milivolts para uma medição flexível de temperatura em toda a planta.
Os SITRANS TF320/420 são transmissores de temperatura robustos montados em campo que garantem medições precisas e contínuas em condições adversas. Entradas universais, fácil configuração e diagnósticos robustos mantêm os processos estáveis e seguros.
Portfólio:
O hot backup no TF420 muda perfeitamente para um segundo sensor para que as medições continuem sem perda de dados durante uma falha.
A certificação SIL2/3 e as amplas aprovações Ex tornam o TF420 adequado para aplicações críticas de segurança e ambientes extremos de até -50 °C.
Configure rapidamente via SIMATIC PDM, comunicador portátil ou tela local com botões para comissionamento rápido.
Conecte RTDs, termopares, resistores, potenciômetros e fontes de milivolts para uma medição flexível de temperatura em toda a planta.
Use a calibração Callendar‑van‑Dusen com detecção de desvio do sensor no TF420 para manter a precisão e planejar a manutenção com eficiência.
Aproveite os alarmes de diagnóstico compatíveis com HART 7 e NE107 para exibir dados de status acionáveis localmente ou por meio do sistema de controle.