Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que processar a pesagem?

As balanças de silo, plataforma e funil da Siemens usam células de carga e processadores SIWAREX para pesagem de silos, recipientes e plataformas para monitoramento de nível. Esses sistemas garantem que as medições sejam registradas e processadas rapidamente e sem erros, fornecendo detecção precisa dos níveis de material armazenado e melhorando a eficiência de sua operação. Os produtos podem se encaixar perfeitamente no portfólio de PLC da Siemens ou funcionar de forma independente para atender a todos os requisitos de tarefas de pesagem. Além de nossas soluções principais, oferecemos: eletrônicos autônomos, como terminais e integradores SIWAREX; uma ampla seleção de células de carga, de células de carga de plataforma a vigas de flexão e cisalhamento, células de compressão e tipo S; e pesagem IIOT para níveis de visão remota por meio de uma interface da Internet das Coisas Industrial para a nuvem.

Principais benefícios

Pese com precisão

Conheça os níveis exatos de enchimento dos recipientes contendo líquidos, produtos a granel, pós e gases. O SIWAREX WP321 e o WP231 garantem que as medições sejam registradas e processadas no sistema de automação o mais rápido possível e sem erros.

Confie no desempenho comprovado

O SIWAREX WP321 e o WP231 são equipados com várias funções de pesagem para medir valores de peso de forma confiável para os requisitos do seu setor. Certificado legalmente para o comércio como NAWI e para pesagem em áreas perigosas.

Combine sua configuração

Nossos dispositivos e soluções de pesagem se encaixam perfeitamente no portfólio de PLC da Siemens ou funcionam de forma independente. Encontre facilmente produtos e acessórios associados.

Capacidades em destaque