Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SITRANS P320/420?

SITRANS P320/420 são transmissores de pressão com manuseio remoto de segurança. Isso permite que os usuários programem todos os dispositivos na sala de controle em vez de no local, reduzindo o tempo de comissionamento em aplicações que exigem segurança funcional e diminuindo os custos de manutenção com um período de teste de até 15 anos. Eles são os primeiros transmissores de pressão no mercado a oferecer manuseio remoto de segurança.

Principais benefícios

Reduza os custos de manutenção

Com um intervalo de prova de teste de até 15 anos, os transmissores SITRANS P320/420 reduzirão significativamente seus custos gerais de manutenção. Economize fundos adicionais com o recurso Remote Safety Handling.

Instale com facilidade

Se você escolher o P320 ou o P420, os dois dispositivos são fáceis de instalar, pois apresentam calibração automática de ponto zero e comissionamento guiado.

Atenda à sua aplicação específica

Ambos os dispositivos apresentam uma ampla faixa de medição de 20 mbar a 700 bar. Atenda a uma ampla variedade de aplicações com o SITRANS P320/420.

Capacidades em destaque