Suporta conexões de processo versáteis
Escolha conexões higiênicas rosqueadas ou embutidas para instalação sem espaço morto e fácil limpeza com mídia viscosa.
Construído para processos higiênicos, o SITRANS P300 oferece medição de pressão precisa e estável em um transmissor compacto de aço inoxidável. Seu design lavável e suas amplas conexões higiênicas trazem confiança às linhas de alimentos, bebidas e produtos farmacêuticos.
Destaques do portfólio:
Atenda aos requisitos EHEDG e 3A com invólucro de aço inoxidável e conexões higiênicas embutidas para simplificar a limpeza e a validação em ambientes de alimentos, bebidas e produtos farmacêuticos.
Obtenha alta precisão de até 0,075% com baixo desvio de longo prazo em amplas faixas de 0,008 a 400 bar, ajudando a estabilizar os circuitos de controle e melhorar a qualidade do produto.
Configure rapidamente com botões de pressão locais e integre-se perfeitamente via HART, PROFIBUS PA ou FOUNDATION Fieldbus para configuração e diagnóstico eficientes.
Escolha conexões higiênicas rosqueadas ou embutidas para instalação sem espaço morto e fácil limpeza com mídia viscosa.
Conecte-se a sistemas de controle usando 4—20 mA com HART, PROFIBUS PA ou FOUNDATION Fieldbus para se adequar às arquiteturas de plantas existentes.
Selecione versões intrinsecamente seguras para a zona 0 ou 1 para medir gases, vapores e líquidos com segurança em ambientes regulamentados.