Por que SITRANS LT500?
O SITRANS LT500 é a próxima evolução de controladores de nível e bomba para transmissores de radar e ultrassônicos, transdutores ou qualquer dispositivo de 4 a 20 mA de 2 fios. Com aplicações que vão desde a medição básica de nível até rotinas complexas de bombeamento, ele otimiza as operações e oferece economias de custo significativas por meio do controle inteligente de nível e bomba. O controlador SITRANS LT500 oferece:
- Tipos de medição: Nível, distância, espaço, volume, diferencial, média, cabeça e fluxo de canal aberto
- Alcance de medição: Baseado em sensor com SITRANS LR110/LR120 e Sonda SITRANS LU240 e transdutores ultrassônicos
- Comunicações: Até três saídas de 4 a 20 mA
- Cartões opcionais Fieldbus: opções Ethernet IP, HART, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA ou PROFINET
- Saídas: 2 x 4... 20 mA, + 1 x 4-20 mA de saída com placa HART, 6 x relés e bus de campo