Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SITRANS LR100?

A série SITRANS LR100 são transmissores de radar de nível 80 GHz com Bluetooth para medição de nível de líquidos ou sólidos. A viga estreita permite instalações flexíveis em aberturas de embarcações existentes ou de forma não intrusiva através de vasos de plástico, simplificando a configuração.

A série consiste em cinco transmissores:

  • SITRANS LR100: Medição básica de 4-20 mA até 8 m com cabo
  • SITRANS LR110: Com comunicações, opções de aprovações perigosas e alcance de até 15 m
  • SITRANS LR120: Com comunicações, maior alcance de até 30 m e escudo de submersão opcional para proteção contra inundações
  • SITRANS LR140: Medidas básicas de até 8 m com conexão de terminal
  • SITRANS LR150: Com comunicação HART, aprovações perigosas, opção de HMI local e alcance de até 15 m

Capacidades em destaque