As células de carga SIWAREX são projetadas para aplicações de pesagem industrial, como balanças de contêineres, tremonhas e plataformas. As unidades de montagem garantem o alinhamento adequado e protegem contra sobrecargas e cargas transversais, o que é fundamental para manter a precisão da célula de carga. Com uma grande variedade de células de carga e módulos disponíveis, você pode encontrar a célula de carga ideal para suas necessidades específicas.
A célula de carga SIWAREX WL270 CD-H agora está disponível para aplicações sensíveis à higiene. Além disso, oferecemos uma variedade de unidades de montagem e acessórios para nossas células de carga.
As opções completas incluem células de carga de ponto único, células de carga de feixe de flexão, células de carga de feixe transparente, células de carga de feixe duplo, células de carga tipo S, células de carga de compressão e células de carga de torção em anel.

Células de carga de feixe de flexão
As vigas de flexão são comumente usadas em balanças de contêineres e plataformas de pequena escala. Nossas células de carga são legais para comercialização na classe de precisão C3. Eles são feitos de aço inoxidável e fornecem IP68.