Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SITRANS LC300?

O SITRANS LC300 é um transmissor de nível contínuo de capacitância de mudança de frequência inversa, ideal para medição precisa de nível de líquidos e sólidos ou aplicações de interface de líquidos.

O acúmulo de material próximo aos bicos dos vasos geralmente compromete a precisão da medição. Nossa tecnologia Active-Shield resolve isso ignorando os efeitos do acúmulo na seção de proteção ativa para que suas medições permaneçam precisas e confiáveis.

As sondas revestidas com PFA oferecem alta precisão e confiabilidade. Um display LCD local integrado com calibração por botão simplifica a instalação e a programação.

Principais benefícios

Meça com precisão

Faça medições de nível confiáveis para líquidos e sólidos, mesmo em condições desafiadoras. Obtenha dados precisos para controle operacional para decisões informadas e otimização de processos.

Reduzir custos

Minimize a manutenção e outros custos evitando o acúmulo de material próximo ao bocal do recipiente. Simplifique o desempenho, estenda os períodos operacionais e reduza o tempo de inatividade para limpeza.

Simplifique a instalação

Instale facilmente com um display LCD local integrado e calibração por botão. O design de circuito de corrente padrão de 2 fios (4 a 20 mA) permite uma integração direta em seus sistemas de controle existentes.

Capacidades em destaque